17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 厚みT(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

ダイベストDBB01 スライドプレート

通常単価(税別)
11,95917,751特別価格
税込単価
13,15519,526特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・軸受特性が優れているプラスチック系軸受材料の一つであるポリアセタール樹脂中に、親油性繊維およ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイベストDBB01 スライドプレート 外形図

規格表

単位:mm
ダイベストDBB01 スライドプレート 規格表

型番リスト

表示件数

厚みT

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.5
10
1個
2
10
1個
2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,959
( 13,155 )
8日目
17,01510,209
( 11,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,751
( 19,526 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受特性が優れているプラスチック系軸受材料の一つであるポリアセタール樹脂中に、親油性繊維および特殊充填剤を均一に分散含有させた自己潤滑特性を有する含油軸受です。
・無給油で使用できます。
・高荷重、高速側での使用ができます。
・寸法、形状が安定しており、薄肉であるためコンパクトな設計ができます。
・往復運動、揺動運動、ひん繁な起動停止など、油膜形成の困難な箇所ですぐれた耐摩耗特性を発揮します。
・巻ブシュ、スラストワッシャー、スライドプレートと標準品が豊富です。
・DDK05ドライベアリング、DBX01ベアリングとの互換性があります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイベストDBB01 スライドプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイベストDBB01 スライドプレート
ダイダインDDK05 スライドプレート
サーマロイPVプレート
ダイスライドプレート PAシリーズ
無給油スライドプレート 複層タイプ
無給油スライドプレート(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合(上下面研磨品)タイプ
メーカー大同メタル工業大同メタル工業大同メタル工業大同メタル工業ミスミミスミ
通常価格11,959-6,086 -6,276 -4,824 --1,170 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目
種類プレートプレートプレートプレートプレートプレート
材質樹脂系樹脂系金属系金属系複層系金属系
材質(詳細)ポリアセタール四フッ化エチレン樹脂サーマロイ高力黄銅系--
潤滑条件無給油無給油無給油無給油--

無給油プレートカテゴリの売れ筋ランキング