メカニカル部品技術窓口
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受です。用途・使用...
詳細を確認
Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ
ベース金属:高力黄銅
| 型番 | タイプ | 長さ | 取付穴ピッチ | 取付穴ボルト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | a | b | C | d | ポルト種類 | 本数 | ||
| LA26100C | Cタイプ | 100 | 60 | - | - | - | M8 | 2 |
| LA26150C | 150 | 55 | 55 | - | - | 3 | ||
| LA26200C | 200 | 55 | 50 | 55 | - | 4 | ||
| LA32100B | Bタイプ | 100 | 60 | - | - | - | M10 | 2 |
| LA32150B | 150 | 55 | 55 | - | - | 3 | ||
| LA32200B | 200 | 55 | 50 | 55 | - | 4 | ||
| LA32250B | 250 | 70 | 70 | 70 | - | |||
| LA50200A | Aタイプ | 200 | 55 | 50 | 55 | - | ||
| LA50250A | 250 | 70 | 70 | 70 | - | |||
| LA50300A | 300 | 65 | 65 | 65 | 65 | 5 | ||
| LA50350A | 350 | 80 | 75 | 75 | 80 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,052円 ( 8,857円 ) | 10日目 |
10,408円 ( 11,449円 ) | 8日目 |
15,298円 ( 16,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,638円 ( 9,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,893円 ( 11,982円 ) | 8日目 |
12,172円4,868円 ( 5,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,117円 ( 22,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,040円 ( 39,644円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受です。
用途・使用条件により、ベース金属・プラグを選択できます。
【特長】
・メンテナンスフリーで給油の必要がありません
・耐摩耗特性が極めて優れています
・高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形状が困難な使用個所で優れた耐摩耗特性を発揮します
・摩擦係数が低い
・低温から高温まで広い範囲で使用できます
・形状や大きさに自由設計が可能です
・耐蝕性、および耐薬品性に優れています
・河川水の中や海水の中また、金属ベースおよび固体潤滑剤の耐薬品性を必要とする液体中や発生ガス中などの給油困難な個所に使用できます
・耐衝撃性に優れています



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガイドレール 無給油銅合金タイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイドレール 標準・ノック穴付
4.3
ミスミ
ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ
5
ミスミ
ガイドレール 全長・ボルトピッチ指定タイプ
4
ミスミ
ガイドレール 樹脂タイプ
4.3
ミスミ
スライドブロック
0
ミスミ
ガイドブロック
5
ミスミ
サイドガイドレール
4.5通常価格(税別):2,450円~

ミスミ
サイドガイドレール -スチールタイプ-
0通常価格(税別):1,840円~