メカニカル部品技術窓口
潤滑剤が全くいらない「完全無給油」軸受で鉛を全く使用しない環境にやさしい「Pbフリー軸受」です。ダイダ...
詳細を確認
| 呼び 内径 | 部品 番号 | 内 径 | 外 径 | 肉 厚 | ノ ッ ク 穴 | ハウジング くぼみの深さ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直 径 | P. C. D | ||||||||||||
| 6 | K5T06 | 8 | +0.25 0 | 16 | 0 -0.25 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 1.100 | +0.20 0 | 12 | ±0.12 | 1.0 | +0.20 -0.05 |
| 8 | K5T08 | 10 | +0.25 0 | 18 | 0 -0.25 | 14 | ±0.12 | ||||||
| 10 | K5T10 | 12 | +0.25 0 | 24 | 0 -0.25 | 1.625 | +0.25 0 | 18 | ±0.12 | ||||
| 12 | K5T12 | 14 | +0.25 0 | 26 | 0 -0.25 | 2.125 | +0.25 0 | 20 | ±0.12 | ||||
| 14 | K5T14 | 16 | +0.25 0 | 30 | 0 -0.25 | 23 | ±0.12 | ||||||
| 16 | K5T16 | 18 | +0.25 0 | 32 | 0 -0.25 | 25 | ±0.12 | ||||||
| 18 | K5T18 | 20 | +0.25 0 | 36 | 0 -0.25 | 3.125 | +0.25 0 | 28 | ±0.12 | ||||
| 20 | K5T20 | 22 | +0.25 0 | 38 | 0 -0.25 | 30 | ±0.12 | ||||||
| 22 | K5T22 | 24 | +0.25 0 | 42 | 0 -0.25 | 33 | ±0.12 | ||||||
| 24 | K5T24 | 26 | +0.25 0 | 44 | 0 -0.25 | 35 | ±0.12 | ||||||
| 25 | K5T25 | 28 | +0.25 0 | 48 | 0 -0.25 | 4.125 | +0.25 0 | 38 | ±0.12 | ||||
| 30 | K5T30 | 32 | +0.25 0 | 54 | 0 -0.25 | 43 | ±0.12 | ||||||
| 35 | K5T35 | 38 | +0.25 0 | 62 | 0 -0.25 | 50 | ±0.12 | ||||||
| 40 | K5T40 | 42 | +0.25 0 | 66 | 0 -0.25 | 54 | ±0.12 | ||||||
| 45 | K5T45 | 48 | +0.25 0 | 74 | 0 -0.25 | 2.0 | -0.03 -0.08 | 61 | ±0.12 | 1.5 | +0.20 -0.05 | ||
| 50 | K5T50 | 52 | +0.25 0 | 78 | 0 -0.25 | 65 | ±0.12 | ||||||

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
293円 ( 322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
326円 ( 359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
435円 ( 479円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
489円 ( 538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
577円 ( 635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
681円 ( 749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
539円296円 ( 326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
844円 ( 928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
587円 ( 646円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
963円 ( 1,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
966円 ( 1,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,254円 ( 1,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
潤滑剤が全くいらない「完全無給油」軸受で鉛を全く使用しない環境にやさしい「Pbフリー軸受」です。
ダイダインDDK05は四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤による低摩擦特性と、金属材料の強度と寸法安定性を持つ複合軸受です。
【特長】
・軸受面は、動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。いわゆる「Stick Slip」が起こりません。また、油中でご使用されてもさしつかえありません
・-200℃~+280℃の温度範囲に使用できます
・高荷重、衝撃荷重、断続運転、揺動運動等に適しています
・静電現象がありません(組付時の電気抵抗は接触面積1cm2当たり1~10Ωの範囲です)
・軸受面は優れた耐化学薬品性を持っています。また石油、アルコールなどの溶剤にも影響されません
・相手軸を傷つけません
・寿命が極めて永く保てます
・軸受は軽く、肉厚が薄い(最大3mm)ので場所がいりません。すなわち設計がコンパクトになります
・静粛な運転が期待できます


![スラストワッシャ ドライワッシャ [WCSF-1] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005203319/WCSF-1_20230801115837.jpg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドライワッシャ
3.9通常価格(税別):270円~

ミスミ
無給油ワッシャ 皿ボルトタイプ/低頭ボルトタイプ
4.2通常価格(税別):540円~

ミスミ
無給油樹脂ワッシャ
4.6通常価格(税別):310円~

大同メタル工業
ダイダイン スラストワッシャー DDK05シリーズ
5通常価格(税別):293円~

オイレス工業
ドライメットLF ワッシャー(LFW)
4.4通常価格(税別):179円~

オイレス工業
#80 ワッシャー(80W)
4.4通常価格(税別):137円~

ZOB(ゼット・オー・ビー)
スラストワッシャ-無給油銅合金ワッシャ-
0通常価格(税別):501円~

オイレス工業
#500SP1-SL1 スラストワッシャー(SPW)
4.7通常価格(税別):2,057円~

オイレス工業
#70 ドライメットSTワッシャー(70W)
4.6通常価格(税別):160円~