17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 肉厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 10日以内

ダイベスト スラストワッシャー DBB01シリーズ

通常単価(税別)
2941,005特別価格
税込単価
3231,106特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

軸受特性が優れているプラスチック系軸受材料の一つであるポリアセタール樹脂中に、親油性繊維および特殊充填...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイベスト スラストワッシャー DBB01シリーズ 外形図

規格表

単位:mm
ダイベスト スラストワッシャー DBB01シリーズ 規格表

商品特長詳細

ダイベストの軸受特性

ダイベスト軸受樹脂層の性質

比重熱膨張率
×10-5/℃
熱伝導率
Cal/sec・℃/cm
引張強さ
MPa
伸び
%
含油率
%
1.48.45.5×10-442以上10以上4以上

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

肉厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
24
1.5
10
1個
14
26
1.5
10
1個
16
30
1.5
10
1個
18
32
1.5
10
1個
20
36
1.5
10
1個
23
38
1.5
10
100個
25
42
1.5
10
1個
27
44
1.5
10
1個
34
54
1.5
10
1個
44
66
1.5
10
1個
50
74
2.5
10
1個
55
78
2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
347242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
434
( 477 )
8日目
494
( 543 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
在庫品1日目当日出荷可能
672336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
781390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
991
( 1,090 )
10日目

詳細情報

基本情報

軸受特性が優れているプラスチック系軸受材料の一つであるポリアセタール樹脂中に、親油性繊維および特殊充填剤を均一に分散含有させた自己潤滑特性を有する含油軸受です。
【特長】
・無給油で使用できます。
・高荷重、高速側での使用ができます。
・寸法、形状が安定しており、薄肉であるためコンパクトな設計ができます。
・往復運動、揺動運動、ひん繁な起動停止など、油膜形成の困難な箇所ですぐれた耐摩耗特性を発揮します。
・巻ブシュ、スラストワッシャー、スライドプレートと標準品が豊富です。
・DDK05ドライベアリング、DBX01ベアリングとの互換性があります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイベスト スラストワッシャー DBB01シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイベスト スラストワッシャー DBB01シリーズ
ダイベスト スラストワッシャー DBX01シリーズ
ダイスライド スラストワッシャー TAシリーズ
ダイダイン スラストワッシャー DDK05シリーズ
すべり軸受 イグリデュールG スラストワッシャー(形状T)
#500SP1-SL1 スラストワッシャー(SPW)
メーカー大同メタル工業大同メタル工業大同メタル工業大同メタル工業イグスオイレス工業
通常価格294-366 -1,743 -293 -2252,057 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目〜
材質複層樹脂金属複層樹脂金属
環境耐振動標準 / 耐異物 / 耐振動標準 / 耐熱 / 耐異物標準 / 耐熱標準標準 / 耐熱 / 耐異物
よく一緒に購入される商品

無給油ワッシャカテゴリの売れ筋ランキング