メカニカル部品技術窓口
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受です。用途・使用...
詳細を確認
| 型番 | 寸法 | 肉厚 (-0.1~0) | 取付穴 | 面取り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | P.C.D. | 個数 | 使用皿ネジ | a | b | ||
| TA1003 | 10.2 | 30 | 3 | 20 | 2 | M3 | 1.5 | 0.3 |
| TA1203 | 12.2 | 40 | 3 | 28 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
| TA1203N | 12.2 | 40 | 3 | 皿ネジ用穴ナシ | 2 | 0.4 | ||
| TA1303 | 13.2 | 40 | 3 | 28 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
| TA1403 | 14.2 | 40 | 3 | 28 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
| TA1503 | 15.2 | 50 | 3 | 35 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
| TA1603 | 16.2 | 50 | 3 | 35 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
| TA1603N | 16.2 | 50 | 3 | 皿ネジ用穴ナシ | 2 | 0.4 | ||
| TA1803 | 18.2 | 50 | 3 | 35 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
| TA2005 | 20.2 | 50 | 5 | 35 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 |
| TA2505 | 25.2 | 55 | 5 | 40 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 |
| TA3005 | 30.2 | 60 | 5 | 45 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 |
| TA3505 | 35.2 | 70 | 5 | 50 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 |
| TA4007 | 40.2 | 80 | 7 | 60 | 2 | M6 | 3 | 0.5 |
| TA4507 | 45.2 | 90 | 7 | 70 | 2 | M6 | 3 | 0.5 |
| TA5008 | 50.3 | 100 | 8 | 75 | 4 | M6 | 4 | 0.7 |
| TA5508 | 55.3 | 110 | 8 | 85 | 4 | M6 | 4 | 0.7 |
| TA6008 | 60.3 | 120 | 8 | 90 | 4 | M8 | 5 | 0.9 |
| TA6508 | 65.3 | 125 | 8 | 95 | 4 | M8 | 5 | 0.9 |
| TA7010 | 70.3 | 130 | 10 | 100 | 4 | M8 | 5 | 0.9 |
| TA7510 | 75.3 | 140 | 10 | 110 | 4 | M8 | 5 | 0.9 |
| TA8010 | 80.3 | 150 | 10 | 120 | 4 | M8 | 5 | 0.9 |
| TA9010 | 90.5 | 170 | 10 | 140 | 4 | M10 | 5 | 0.9 |
| TA10010 | 100.5 | 190 | 10 | 160 | 4 | M10 | 5 | 0.9 |
| TA12010 | 120.5 | 200 | 10 | 175 | 4 | M10 | 5 | 0.9 |
ベース金属の特性
| 項目 | 単位など | ダイスライドS(高力黄銅ベース) |
|---|---|---|
| 比重 | - | 8.2 |
| 線膨張係数 | ×10-6/℃ | 16~20 |
| 熱伝導率 | cal/sec℃・cm | 0.09~0.13 |
| 引張強さ | N/mm2 | 690以上 |
| 衝撃強さ | N・m/cm2 | 19 |
| 硬さ | HB | 210以上 |
| 縦弾性係数 | kN/mm2 | 98~137 |
| 圧縮耐力(0.1%) | N/mm2 | 350以上 |
| 軸受面の固体潤滑剤面積 | % | 25~30 |
| 伸び | % | 12以上 |
| 種類 | ベース金属 | プラグ32号 | 給油条件 | 許容最高荷重 ※MPa | 許容最高速度 ※m/min | 許容最高PV値 ※MPa・m/min | 使用限界温度 ※℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイスライドS | 高力黄銅 | A | 無給油 | 49.0 | 15 | 196.1 | 常温 |
| 24.5 | 15 | 98.1 | 250 | ||||
| グリス溜式定期給油 | 24.5 | 50 | 147.1 | 250 | |||
| 滴下給油 | 24.5 | 100 | 196.1 | 250 | |||
| K | 無給油 | 49.0 | 15 | 99.0 | 80 |
※100℃以上の高温条件でご使用の場合は、PV値に余裕をもたせて設計する必要があります。
※限りなくV=0に近い極めて低い速度で摺動する場合など、使用条件によっては上記以上の面圧でも使用可能です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,980円509円 ( 560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,743円 ( 1,917円 ) | 4日目 |
1,791円895円 ( 985円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,451円 ( 16,996円 ) | 8日目 |
1,791円716円 ( 788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,021円 ( 2,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,067円826円 ( 909円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,346円1,524円 ( 1,676円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,164円 ( 2,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,164円 ( 2,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,371円 ( 2,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,306円 ( 2,537円 ) | 8日目 |
2,871円1,435円 ( 1,579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,993円 ( 3,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,693円 ( 5,162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,721円 ( 5,193円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,893円 ( 6,482円 ) | 8日目 |
5,996円 ( 6,596円 ) | 8日目 |
6,602円 ( 7,262円 ) | 8日目 |
8,050円 ( 8,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,618円 ( 10,580円 ) | 8日目 |
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受です。
用途・使用条件により、ベース金属・プラグを選択できます。
【特長】
・メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
・耐摩耗特性が極めて優れています。
・摩擦係数が低い。
・低温から高温まで広い範囲で使用できます。
・形状や大きさに自由設計が可能です。
・耐蝕性、および耐薬品性に優れています。
・耐衝撃性に優れています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドライワッシャ
3.9通常価格(税別):270円~

ミスミ
無給油ワッシャ 皿ボルトタイプ/低頭ボルトタイプ
4.2通常価格(税別):540円~

ミスミ
無給油樹脂ワッシャ
4.6通常価格(税別):310円~

大同メタル工業
ダイダイン スラストワッシャー DDK05シリーズ
5通常価格(税別):293円~

オイレス工業
ドライメットLF ワッシャー(LFW)
4.4通常価格(税別):179円~

オイレス工業
#80 ワッシャー(80W)
4.4通常価格(税別):137円~

ZOB(ゼット・オー・ビー)
スラストワッシャ-無給油銅合金ワッシャ-
0通常価格(税別):501円~

オイレス工業
#500SP1-SL1 スラストワッシャー(SPW)
4.7通常価格(税別):2,057円~

オイレス工業
#70 ドライメットSTワッシャー(70W)
4.6通常価格(税別):160円~