17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が118型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 肉厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

ダイベスト ブシュ DBB01シリーズ

通常単価(税別)
1184,939
税込単価
1305,433
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

軸受特性が優れているプラスチック系軸受材料の一つであるポリアセタール樹脂中に、親油性繊維および特殊充填...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が118型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイベスト ブシュ DBB01シリーズ 外形図

製品仕様

  • RoHS2対応

規格表

(単位:mm)
ブシュ
内 径
推奨相手寸法ブシュ寸法
ハウジング内径軸径外径肉厚
5φ7H7+0.015
0
φ5h70
-0.012
φ7+0.053
+0.023
1.0 -0.020
-0.060
6φ8H7+0.015
0
φ6h70
-0.012
φ8+0.053
+0.023
1.0 -0.020
-0.060
7φ9H7+0.015
0
φ7h70
-0.015
φ9+0.053
+0.023
1.0 -0.020
-0.060
8φ10H7+0.015
0
φ8h70
-0.015
φ10+0.055
+0.025
1.0 -0.020
-0.060
10φ12H7+0.018
0
φ10h70
-0.015
φ12+0.060
+0.030
1.0 -0.020
-0.060
12φ14H7+0.018
0
φ12h70
-0.018
φ14+0.060
+0.030
1.0 -0.020
-0.060
14φ16H7+0.018
0
φ14h70
-0.018
φ16+0.063
+0.033
1.0 -0.020
-0.060
15φ17H7+0.018
0
φ15h70
-0.018
φ17+0.073
+0.038
1.0 -0.020
-0.060
16φ18H7+0.018
0
φ16h70
-0.018
φ18+0.073
+0.038
1.0 -0.020
-0.060
18φ20H7+0.021
0
φ18h70
-0.018
φ20+0.081
+0.046
1.0 -0.020
-0.060
20φ23H7+0.021
0
φ20h70
-0.021
φ23+0.081
+0.046
1.5 -0.025
-0.065
22φ25H7+0.021
0
φ22h70
-0.021
φ25+0.086
+0.051
1.5 -0.025
-0.065
24φ27H7+0.021
0
φ24h70
-0.021
φ27+0.086
+0.051
1.5 -0.025
-0.065
25φ28H7+0.021
0
φ25h70
-0.021
φ28+0.093
+0.056
1.5 -0.025
-0.065
26φ30H7+0.021
0
φ26h70
-0.021
φ30+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
28φ32H7+0.025
0
φ28h70
-0.021
φ32+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
30φ34H7+0.025
0
φ30h70
-0.021
φ34+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
32φ36H7+0.025
0
φ32h70
-0.025
φ36+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
35φ39H7+0.025
0
φ35h70
-0.025
φ39+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
38φ42H7+0.025
0
φ38h70
-0.025
φ42+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
40φ44H7+0.025
0
φ40h70
-0.025
φ44+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
45φ50H7+0.025
0
φ45h70
-0.025
φ50+0.115
+0.075
2.5 -0.040
-0.095
50φ55H7+0.030
0
φ50h70
-0.025
φ55+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
55φ60H7+0.030
0
φ55h70
-0.030
φ60+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
60φ65H7+0.030
0
φ60h70
-0.030
φ65+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
65φ70H7+0.030
0
φ65h70
-0.030
φ70+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
70φ75H7+0.030
0
φ70h70
-0.030
φ75+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
75φ80H7+0.030
0
φ75h70
-0.030
φ80+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
80φ85H7+0.035
0
φ80h70
-0.030
φ85+0.165
+0.100
2.5 -0.040
-0.095
85φ90H7+0.035
0
φ85h70
-0.035
φ90+0.165
+0.100
2.5 -0.040
-0.095
90φ95H7+0.035
0
φ90h70
-0.035
φ95+0.165
+0.100
2.5 -0.040
-0.095
100φ105H7+0.035
0
φ100h70
-0.035
φ105+0.180
+0.115
2.5 -0.040
-0.095
(単位:mm)
ブシュ
内 径
ブシュ寸法
部品番号およびブシュの長さ  公差 -0.3~0
4567810121520253040
5050405050506-0508-------
6-06050606060706080610------
7-0705-0707-07100712-----
8--0806-080808100812-----
10--1006100710081010101210151020---
12--1206-12081210121212151220---
14-----1410141214151420---
15-----15101512151515201525--
16-----16101612161516201625--
18-----18101812181518201825--
20-----201020122015202020252030-
22-----22102212221522202225--
24-------2415242024252430-
25-----251025122515252025252530-
26-------26152620-2630-
28------281228152820-2830-
30------301230153020302530303040
32--------3220322532303240
-121520253040506070809095
353512-35203525353035403550-----
38--3820--3840------
404012-40204025403040404050-----
45--45204525453045404550-----
50--5020-50305040-5060----
55----55305540-5560----
60----60306040-6060----
65----65306540-6560----
70-----7040-7060-7080--
75----75307540-7560-7580--
80-----8040-8060-8080--
85-----8540-8560-8580--
90-----9040-9060--9090-
100------10050-10070--10095

※一部の寸法のB/Gにおいて潤滑剤の蒸発を防ぐコーティングを施す場合があります。
※表中の肉厚寸法は特殊コーティングを含まない値です。

商品特長詳細

ダイベストの軸受特性

ダイベスト軸受樹脂層の性質

比 重熱膨張率
×10-5/℃
熱伝導率
Cal/sec・℃/cm
引張強さ
MPa
伸 び
含油率
1.48.45.5×10-442以上10以上4以上

軸受特性と試験データ

●DBB01ドライベアリング

ダイベスト ブシュ DBB01シリーズ 軸受特性と試験データグラフ
潤滑無給油
許容最高荷重
MPa
68.6
許容最高速度
m/min
150
許容最高PV値
MPa・m/min
157
使用限界温度
-40~
+120

潤滑下での使用ではその条件により軸受性能が数倍向上します。

選定サポート情報

ダイベスト ブシュ DBB01シリーズ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

全長

(mm)

肉厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
7
4
1
10
1個
5
7
5
1
10
1個
5
7
6
1
10
1個
5
7
8
1
10
1個
6
8
5
1
10
1個
6
8
6
1
10
1個
6
8
8
1
10
1個
6
8
10
1
10
1個
7
9
5
1
10
1個
7
9
10
1
10
1個
7
9
12
1
10
1個
8
10
6
1
10
1個
8
10
8
1
10
1個
8
10
10
1
10
1個
8
10
12
1
10
1個
10
12
6
1
10
1個
10
12
7
1
10
1個
10
12
8
1
10
1個
100
105
50
2.5
10
1個
100
105
70
2.5
10
1個
10
12
10
1
10
1個
10
12
12
1
10
1個
10
12
15
1
10
1個
10
12
20
1
10
1個
12
14
6
1
10
1個
12
14
8
1
10
1個
12
14
10
1
10
1個
12
14
12
1
10
1個
12
14
15
1
10
1個
12
14
20
1
10
1個
14
16
10
1
10
1個
14
16
12
1
10
1個
14
16
15
1
10
1個
14
16
20
1
10
1個
15
17
10
1
10
1個
15
17
12
1
10
1個
15
17
15
1
10
1個
15
17
25
1
10
1個
16
18
10
1
10
1個
16
18
12
1
10
1個
16
18
15
1
10
1個
16
18
20
1
10
1個
18
20
10
1
10
1個
18
20
12
1
10
1個
18
20
15
1
10
1個
18
20
20
1
10
1個
18
20
25
1
10
1個
20
23
10
1.5
10
1個
20
23
12
1.5
10
1個
20
23
15
1.5
10
1個
20
23
20
1.5
10
1個
20
23
30
1.5
10
1個
22
25
10
1.5
10
1個
22
25
12
1.5
10
1個
22
25
15
1.5
10
1個
22
25
20
1.5
10
1個
22
25
25
1.5
10
1個
24
27
15
1.5
10
1個
24
27
20
1.5
10
1個
24
27
25
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
129
( 142 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,375
( 3,713 )
8日目
4,939
( 5,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能
363
( 399 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
在庫品1日目当日出荷可能
438
( 482 )
在庫品1日目当日出荷可能
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
461
( 507 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
在庫品1日目当日出荷可能
399
( 439 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
484
( 532 )
在庫品1日目当日出荷可能
537
( 591 )
在庫品1日目当日出荷可能
381
( 419 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
525
( 578 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
557
( 613 )
在庫品1日目当日出荷可能
681
( 749 )
在庫品1日目当日出荷可能
564
( 620 )
在庫品1日目当日出荷可能
663
( 729 )
在庫品1日目当日出荷可能
766
( 843 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軸受特性が優れているプラスチック系軸受材料の一つであるポリアセタール樹脂中に、親油性繊維および特殊充填剤を均一に分散含有させた自己潤滑特性を有する含油軸受です。
【特長】
・無給油で使用できます
・高荷重、高速側での使用ができます
・寸法、形状が安定しており、薄肉であるためコンパクトな設計ができます
・往復運動、揺動運動、ひん繁な起動停止など、油膜形成の困難な箇所ですぐれた耐摩耗特性を発揮します
・巻ブシュ、スラストワッシャー、スライドプレートと標準品が豊富です
・DDK05ドライベアリング、DBX01ベアリングとの互換性があります

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイベスト ブシュ DBB01シリーズのレビュー
4.8平均満足度:4.88件のレビュー
ブッシュ
4
満足度:4.0
サイズが豊富にあったのでその中からちょうどよいものを選択することができました。在庫品で助かりました。
0人が参考にしています。
加工機械の部品交換
5
満足度:5.0
機械の部品が摩耗し寸法から同じタイプのものを探し交換しました。うまく修理でき正常に稼働しており満足です。
0人が参考にしています。
機械の軸固定
5
満足度:5.0
現状品が摩耗してたので交換部品として購入、サイズもピッタリで問題なく交換できました。
0人が参考にしています。
自作3Dプリンタのガントリー保持
5
満足度:5.0
水平方向への移動が頻繁な3DプリンタのガントリーユニットとX,Y軸シャフトを接続する部分に使用しています。 常時給油が厳...もっと読む
0人が参考にしています。
設備品付帯部品として使用
5
満足度:5.0
生産設備駆動部機構部品の経年劣化時リプレースや当社製品(発条機構による一部駆動の吹きガラス工芸品)の構成部品として多岐に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイベスト ブシュ DBB01シリーズ
ダイベスト ブシュDBS02シリーズ
ダイベスト 鍔付ブシュ DBS02シリーズ
グライトロンF フランジブッシュ(77F)
無給油ブッシュ PTFE樹脂タイプ ツバ付
グライトロンSE フランジブッシュ(GEF)
メーカー大同メタル工業大同メタル工業大同メタル工業オイレス工業ミスミオイレス工業
通常価格118-52 -52 -277 -400 -168 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ストレートタイプストレートタイプフランジフランジツバ付フランジ
樹脂系含油POM(含油ポリアセタール)含油POM(含油ポリアセタール)含油POM(含油ポリアセタール)充填材入りPTFE(四フッ化エチレン)樹脂タイプ(四ふっ化エチレン樹脂)充填材入りホ゜リフェニレンサルファイト゛
環境耐振動標準標準標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 薬液中食品標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)2.1~5.02.1~5.02.1~5.00.3~1.00.3~1.00.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)2.622.452.45110.65
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング