17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が239型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 33日以内
    • 62日以内
    • 89日以内

ダイスライド ブシュ HAシリーズ

通常単価(税別)
92940,237特別価格
税込単価
1,02244,261特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~89日目一部当日出荷可能

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受です。用途・使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が239型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイスライド ブシュ HAシリーズ 外形図

製品仕様

  • RoHS2対応

規格表

(単位:mm)
ブシュ
内径
推奨相手寸法ブシュ寸法
ハウジング内径軸径内径外径
一般用(高負荷)一般用(軽負荷)高精度用
6φ10H7+0.015
0
φ6d8-0.030
-0.048
φ6e7-0.020
-0.032
φ6f7-0.010
-0.022
φ6+0.022
+0.010
φ10+0.015
+0.006
8φ12H7+0.018
0
φ8d8-0.040
-0.062
φ8e7-0.025
-0.040
φ8f7-0.013
-0.028
φ8+0.028
+0.013
φ12+0.018
+0.007
10φ14H7+0.018
0
φ10d8-0.040
-0.062
φ10e7-0.025
-0.040
φ10f7-0.013
-0.028
φ10+0.028
+0.013
φ14+0.018
+0.007
12φ18H7+0.018
0
φ12d8-0.050
-0.077
φ12e7-0.032
-0.050
φ12f7-0.016
-0.034
φ12+0.034
+0.016
φ18+0.018
+0.007
13φ19H7+0.021
0
φ13d8-0.050
-0.077
φ13e7-0.032
-0.050
φ13f7-0.016
-0.034
φ13+0.034
+0.016
φ19+0.021
+0.008
14φ20H7+0.021
0
φ14d8-0.050
-0.077
φ14e7-0.032
-0.050
φ14f7-0.016
-0.034
φ14+0.034
+0.016
φ20+0.021
+0.008
15φ21H7+0.021
0
φ15d8-0.050
-0.077
φ15e7-0.032
-0.050
φ15f7-0.016
-0.034
φ15+0.034
+0.016
φ21+0.021
+0.008
16φ22H7+0.021
0
φ16d8-0.050
-0.077
φ16e7-0.032
-0.050
φ16f7-0.016
-0.034
φ16+0.034
+0.016
φ22+0.021
+0.008
17φ23H7+0.021
0
φ17d8-0.050
-0.077
φ17e7-0.032
-0.050
φ17f7-0.016
-0.034
φ17+0.034
+0.016
φ23+0.021
+0.008
18φ24H7+0.021
0
φ18d8-0.050
-0.077
φ18e7-0.032
-0.050
φ18f7-0.016
-0.034
φ18+0.034
+0.016
φ24+0.021
+0.008
19φ26H7+0.021
0
φ19d8-0.065
-0.098
φ19e7-0.040
-0.061
φ19f7-0.020
-0.041
φ19+0.041
+0.020
φ26+0.021
+0.008
20φ28H7+0.021
0
φ20d8-0.065
-0.098
φ20e7-0.040
-0.061
φ20f7-0.020
-0.041
φ20+0.041
+0.020
φ28+0.021
+0.008
20φ30H7+0.021
0
φ20d8-0.065
-0.098
φ20e7-0.040
-0.061
φ20f7-0.020
-0.041
φ20+0.041
+0.020
φ30+0.021
+0.008
22φ32H7+0.025
0
φ22d8-0.065
-0.098
φ22e7-0.040
-0.061
φ22f7-0.020
-0.041
φ22+0.041
+0.020
φ32+0.025
+0.009
25φ33H7+0.025
0
φ25d8-0.065
-0.098
φ25e7-0.040
-0.061
φ25f7-0.020
-0.041
φ25+0.041
+0.020
φ33+0.025
+0.009
25φ35H7+0.025
0
φ25d8-0.065
-0.098
φ25e7-0.040
-0.061
φ25f7-0.020
-0.041
φ25+0.041
+0.020
φ35+0.025
+0.009
28φ38H7+0.025
0
φ28d8-0.065
-0.098
φ28e7-0.040
-0.061
φ28f7-0.020
-0.041
φ28+0.041
+0.020
φ38+0.025
+0.009
30φ38H7+0.025
0
φ30d8-0.065
-0.098
φ30e7-0.040
-0.061
φ30f7-0.020
-0.041
φ30+0.041
+0.020
φ38+0.025
+0.009
30φ40H7+0.025
0
φ30d8-0.065
-0.098
φ30e7-0.040
-0.061
φ30f7-0.020
-0.041
φ30+0.041
+0.020
φ40+0.025
+0.009
31.5φ40H7+0.025
0
φ31.5d8-0.080
-0.119
φ31.5e7-0.050
-0.075
φ31.5f7-0.025
-0.050
φ31.5+0.050
+0.025
φ40+0.025
+0.009
32φ42H7+0.025
0
φ32d8-0.080
-0.119
φ32e7-0.050
-0.075
φ32f7-0.025
-0.050
φ32+0.050
+0.025
φ42+0.025
+0.009
35φ44H7+0.025
0
φ35d8-0.080
-0.119
φ35e7-0.050
-0.075
φ35f7-0.025
-0.050
φ35+0.050
+0.025
φ44+0.025
+0.009
35φ45H7+0.025
0
φ35d8-0.080
-0.119
φ35e7-0.050
-0.075
φ35f7-0.025
-0.050
φ35+0.050
+0.025
φ45+0.025
+0.009
38φ48H7+0.025
0
φ38d8-0.080
-0.119
φ38e7-0.050
-0.075
φ38f7-0.025
-0.050
φ38+0.050
+0.025
φ48+0.025
+0.009
40φ50H7+0.025
0
φ40d8-0.080
-0.119
φ40e7-0.050
-0.075
φ40f7-0.025
-0.050
φ40+0.050
+0.025
φ50+0.025
+0.009
40φ55H7+0.030
0
φ40d8-0.080
-0.119
φ40e7-0.050
-0.075
φ40f7-0.025
-0.050
φ40+0.050
+0.025
φ55+0.030
+0.011
ブシュ
内径
推奨相手寸法ブシュ寸法
ハウジング内径軸径内径外径
一般用(高負荷)一般用(軽負荷)高精度用
45φ55H7+0.030
0
φ45d8-0.080
-0.119
φ45e7-0.050
-0.075
φ45f7-0.025
-0.050
φ45+0.050
+0.025
φ55+0.030
+0.011
45φ56H7+0.030
0
φ45d8-0.080
-0.119
φ45e7-0.050
-0.075
φ45f7-0.025
-0.050
φ45+0.050
+0.025
φ56+0.030
+0.011
45φ60H7+0.030
0
φ45d8-0.080
-0.119
φ45e7-0.050
-0.075
φ45f7-0.025
-0.050
φ45+0.050
+0.025
φ60+0.030
+0.011
50φ60H7+0.030
0
φ50d8-0.080
-0.119
φ50e7-0.050
-0.075
φ50f7-0.025
-0.050
φ50+0.050
+0.025
φ60+0.030
+0.011
50φ62H7+0.030
0
φ50d8-0.080
-0.119
φ50e7-0.050
-0.075
φ50f7-0.025
-0.050
φ50+0.050
+0.025
φ62+0.030
+0.011
50φ65H7+0.030
0
φ50d8-0.080
-0.119
φ50e7-0.050
-0.075
φ50f7-0.025
-0.050
φ50+0.050
+0.025
φ65+0.030
+0.011
55φ70H7+0.030
0
φ55d8-0.100
-0.146
φ55e7-0.060
-0.090
φ55f7-0.030
-0.060
φ55+0.060
+0.030
φ70+0.030
+0.011
60φ74H7+0.030
0
φ60d8-0.100
-0.146
φ60e7-0.060
-0.090
φ60f7-0.030
-0.060
φ60+0.060
+0.030
φ74+0.030
+0.011
60φ75H7+0.030
0
φ60d8-0.100
-0.146
φ60e7-0.060
-0.090
φ60f7-0.030
-0.060
φ60+0.060
+0.030
φ75+0.030
+0.011
63φ75H7+0.030
0
φ63d8-0.100
-0.146
φ63e7-0.060
-0.090
φ63f7-0.030
-0.060
φ63+0.060
+0.030
φ75+0.030
+0.011
65φ80H7+0.030
0
φ65d8-0.100
-0.146
φ65e7-0.060
-0.090
φ65f7-0.030
-0.060
φ65+0.060
+0.030
φ80+0.030
+0.011
70φ85H7+0.035
0
φ70d8-0.100
-0.146
φ70e7-0.060
-0.090
φ70f7-0.030
-0.060
φ70+0.060
+0.030
φ85+0.035
+0.013
70φ90H7+0.035
0
φ70d8-0.100
-0.146
φ70e7-0.060
-0.090
φ70f7-0.030
-0.060
φ70+0.060
+0.030
φ90+0.035
+0.013
75φ90H7+0.035
0
φ75d8-0.100
-0.146
φ75e7-0.060
-0.090
φ75f7-0.030
-0.060
φ75+0.060
+0.030
φ90+0.035
+0.013
75φ95H7+0.035
0
φ75d8-0.100
-0.146
φ75e7-0.060
-0.090
φ75f7-0.030
-0.060
φ75+0.060
+0.030
φ95+0.035
+0.013
80φ96H7+0.035
0
φ80d8-0.100
-0.146
φ80e7-0.060
-0.090
φ80f7-0.030
-0.060
φ80+0.060
+0.030
φ96+0.035
+0.013
80φ100H7+0.035
0
φ80d8-0.100
-0.146
φ80e7-0.060
-0.090
φ80f7-0.030
-0.060
φ80+0.060
+0.030
φ100+0.035
+0.013
85φ100H7+0.035
0
φ85d8-0.120
-0.174
φ85e7-0.072
-0.107
φ85f7-0.036
-0.071
φ85+0.071
+0.036
φ100+0.035
+0.013
90φ110H7+0.035
0
φ90d8-0.120
-0.174
φ90e7-0.072
-0.107
φ90f7-0.036
-0.071
φ90+0.071
+0.036
φ110+0.035
+0.013
100φ120H7+0.035
0
φ100d8-0.120
-0.174
φ100e7-0.072
-0.107
φ100f7-0.036
-0.071
φ100+0.071
+0.036
φ120+0.035
+0.013
110φ130H7+0.040
0
φ110d8-0.120
-0.174
φ110e7-0.072
-0.107
φ110f7-0.036
-0.071
φ110+0.071
+0.036
φ130+0.040
+0.015
120φ140H7+0.040
0
φ120d8-0.120
-0.174
φ120e7-0.072
-0.107
φ120f7-0.036
-0.071
φ120+0.071
+0.036
φ140+0.040
+0.015
125φ145H7+0.040
0
φ125d8-0.145
-0.208
φ125e7-0.085
-0.125
φ125f7-0.043
-0.083
φ125+0.083
+0.043
φ145+0.040
+0.015
130φ150H7+0.040
0
φ130d8-0.145
-0.208
φ130e7-0.085
-0.125
φ130f7-0.043
-0.083
φ130+0.083
+0.043
φ150+0.040
+0.015
140φ160H7+0.040
0
φ140d8-0.145
-0.208
φ140e7-0.085
-0.125
φ140f7-0.043
-0.083
φ140+0.083
+0.043
φ160+0.040
+0.015
150φ170H7+0.040
0
φ150d8-0.145
-0.208
φ150e7-0.085
-0.125
φ150f7-0.043
-0.083
φ150+0.083
+0.043
φ170+0.040
+0.015
160φ180H7+0.040
0
φ160d8-0.145
-0.208
φ160e7-0.085
-0.125
φ160f7-0.043
-0.083
φ160+0.083
+0.043
φ180+0.040
+0.015
(単位:mm)
ブシュ
内径
ブシュ寸法
部品番号およびブシュの長さ  公差 -0.3~-0.1
81012151619202530
6061008061010061012061015-----
8081208081210081212081215-----
10101408101410101412101415--101420--
12121808121810121812121815121816121819121820121825121830
13-131910131912131915--131920131925131930
14-142010142012142015--142020142025142030
15-152110152112152115152116-152120152125152130
16-162210162212162215162216162219162220162225162230
17---172315-----
18-182410182412182415182416-182420182425182430
19---192615--192620--
20-202810202812202815202816202819202820202825202830
20-203010203012203015203016-203020203025203030
22--223212223215--223220223225-
25--253312253315253316-253320253325253330
25--253512253515253516-253520253525253530
28------283820283825283830
30--303812303815--303820303825303830
30--304012304015--304020304025304030
31.5--------314030
32------324220-324230
35------354420354425354430
35------354520354525354530
38---------
40---405015--405020405025405030
40---405515----405530
ブシュ
内径
部品番号およびブシュの長さ  公差 -0.3~-0.1C面外面取内面取
354050607080圧入側
6------C0.31.5×15°1× 10°
8------C0.50.75×15°1× 10°
10------C0.50.75×15°1× 10°
12------C0.52×15°2× 10°
13------C0.52×15°2× 10°
14------C0.52×15°2× 10°
15152135152140----C0.52×15°2× 10°
16162235162240----C0.52×15°2× 10°
17------C0.52×15°2× 10°
18182435182440----C0.52×15°2× 10°
19------C0.52×15°2× 10°
20202835202840202850---C0.52×15°2× 10°
20203035203040203050---C0.52×15°2× 10°
22------C0.52×15°2.5×10°
25253335253340253350253360--C0.52.5×15°2.5×10°
25253535253540253550253560--C0.52.5×15°2.5×10°
28-283840----C0.52.5×15°2.5×10°
30303835303840303850303860--C0.53×15°3× 10°
30304035304040304050304060--C0.53×15°3× 10°
31.5-314040----C0.53×15°3× 10°
32-324240----C0.53×15°3× 10°
35354435354440354450354460--C0.53×15°3× 10°
35354535354540354550354560--C0.53×15°3× 10°
38-384840----C0.53×15°3× 10°
40405035405040405050405060405070405080C0.53×15°3× 10°
40405535405540405550405560--C0.53×15°3× 10°
ブシュ
内径
ブシュ寸法
部品番号およびブシュの長さ  公差  -0.3~-0.1
202530354050607080
45--455530455535455540455550455560--
45--455630455635455640455650455660--
45--456030456035456040456050456060456070456080
50506020-506030506035506040506050506060506070506080
50--506230506235506240506250506260506270506280
50--506530-506540506550506560506570506580
55--557030557035557040557050557060557070-
60--607430607435607440607450607460607470607480
60--607530607535607540607550607560607570607580
63------637560637570637580
65----658040605850605860605870605880
70--708530708535708540708550708560708570708580
70-----709050709060709070709080
75-----759050759060759070759080
75------759560759570759580
80----809640809650809660809670809680
80----80100408010050801006080100708010080
85------8510060-8510080
90-----90110509011060-9011080
100-----10012050100120601001207010012080
110-----11013050-1101307011013080
120-------1201407012014080
125---------
130--------13015080
140---------
150--------15017080
160--------16018080
ブシュ
内径
部品番号およびブシュの長さ  公差  -0.3~-0.1C面外面取内面取
90100120130140150圧入側
45------C0.53.5×15°3.5×10°
45------C0.53.5×15°3.5×10°
45------C0.53.5×15°3.5×10°
50------C0.54× 15°4× 10°
50------C0.54× 15°4× 10°
50-5065100----C0.54× 15°4× 10°
55------C0.54× 15°4× 10°
60------C0.54× 15°4× 10°
60-6075100----C0.54× 15°4× 10°
63------C0.54× 15°4× 10°
65------C0.54× 15°4× 10°
70-7085100----C0.54× 15°4× 10°
70------C0.54× 15°4× 10°
75-7590100----C0.54× 15°4× 10°
75-7595100----C0.54× 15°4× 10°
80-80961008096120---C0.54× 15°4× 10°
80-8010010080100120-80100140-C0.54× 15°4× 10°
85------C 15× 15°5× 10°
9090110909011010090110120---C 15× 15°5× 10°
10010012090100120100100120120-100120140-C 15× 15°5× 10°
110-110130100110130120---C 15× 15°6× 10°
12012014090120140100120140120-120140140-C 15× 15°6× 10°
125-125145100125145120---C 15× 15°6× 10°
130-130150100-130150130--C 15× 15°6× 10°
140-140160100--140160140-C 15× 15°6× 10°
150-150170100---150170150C 15× 15°6× 10°
160-160180100---160180150C 15× 15°6× 10°

●スラスト荷重のかかるところではTAスラストワッシャーと組み合わせて使用できます。

選定サポート情報

ダイスライド ブシュ HAシリーズ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
10
8
10
1個
6
10
10
10
1個
6
10
15
10
1個
8
12
8
10
1個
8
12
10
10
1個
8
12
12
10
1個
8
12
15
10
1個
100
120
50
10
1個
100
120
60
10
1個
100
120
70
10
1個
100
120
100
10
1個
100
120
120
10
1個
100
120
140
10
1個
10
14
10
10
1個
10
14
12
10
1個
10
14
20
10
1個
110
130
70
10
1個
110
130
80
10
1個
110
130
120
10
1個
120
140
70
10
1個
120
140
80
10
1個
120
140
100
10
1個
120
140
120
10
1個
120
140
140
10
1個
12
18
8
10
1個
12
18
10
10
1個
12
18
12
10
1個
12
18
15
10
1個
12
18
16
10
1個
12
18
20
10
1個
12
18
25
10
1個
12
18
30
10
1個
130
150
100
10
1個
130
150
130
10
1個
13
19
10
10
1個
13
19
15
10
1個
13
19
20
10
1個
13
19
25
10
1個
140
160
100
10
1個
14
20
10
10
1個
14
20
12
10
1個
14
20
20
10
1個
14
20
25
10
1個
14
20
30
10
1個
150
170
80
10
1個
150
170
150
10
1個
15
21
10
10
1個
15
21
12
10
1個
15
21
15
10
1個
15
21
20
10
1個
15
21
25
10
1個
15
21
40
10
1個
160
180
80
10
1個
160
180
100
10
1個
16
22
10
10
1個
16
22
12
10
1個
16
22
16
10
1個
16
22
20
10
1個
16
22
25
10
1個
16
22
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243
( 1,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
8日目
929603
( 663 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,019
( 1,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130791
( 870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,143
( 1,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,012
( 9,913 )
8日目
9,517
( 10,469 )
8日目
10,687
( 11,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,493
( 20,342 )
8日目
21,443
( 23,587 )
8日目
23,927
( 26,320 )
8日目
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,179
( 1,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,184
( 1,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,186
( 14,505 )
8日目
17,640
( 19,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,533
( 23,686 )
8日目
17,716
( 19,488 )
8日目
17,946
( 19,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,185
( 22,204 )
8日目
21,013
( 23,114 )
8日目
26,123
( 28,735 )
8日目
1,005
( 1,106 )
8日目
1,143
( 1,257 )
8日目
1,184
( 1,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,237
( 1,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,232
( 1,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,127
( 1,240 )
8日目
1,5121,058
( 1,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,547
( 1,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,862
( 26,248 )
8日目
30,000
( 33,000 )
8日目
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
8日目
1,781
( 1,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,625812
( 893 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,071
( 27,578 )
8日目
1,427
( 1,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,306
( 1,437 )
8日目
1,648
( 1,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,801
( 1,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,0971,048
( 1,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,542
( 24,796 )
8日目
40,237
( 44,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,4941,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,306
( 1,437 )
8日目
1,781
( 1,959 )
8日目
1,934
( 2,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,687
( 1,856 )
8日目
2,425
( 2,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,736
( 29,410 )
8日目
30,225
( 33,248 )
8日目
1,383968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,491
( 1,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,781
( 1,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,695
( 1,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受です。
用途・使用条件により、ベース金属・プラグを選択できます。
【特長】
・メンテナンスフリーで給油の必要がありません
・耐摩耗特性が極めて優れています
・高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形状が困難な使用個所で優れた耐摩耗特性を発揮します
・摩擦係数が低い
・低温から高温まで広い範囲で使用できます
・形状や大きさに自由設計が可能です
・耐蝕性、および耐薬品性に優れています
・河川水の中や海水の中また、金属ベースおよび固体潤滑剤の耐薬品性を必要とする液体中や発生ガス中などの給油困難な個所に使用できます
・耐衝撃性に優れています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイスライド ブシュ HAシリーズのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
シャフト軸受
3
満足度:3.0
オイレスは強度もあり重宝してます。 回り止め加工するのが面倒ですが。
1人が参考にしています。
お客様からの依頼品
5
満足度:5.0
この商品はお客様からの依頼品に使用しました。元々設置されていたものに不具合が生じたために、類似のブシュを探してこの商品を...もっと読む
0人が参考にしています。
油圧シリンダにて駆動する部分の軸受けとして
4
満足度:4.0
当社で設計・製作しているオリジナル製品に使用しています。装置を油圧シリンダにて駆動する部分の軸受けとして使っています。仕...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイスライド ブシュ HAシリーズ
ダイスライド 鍔付ブシュSAFシリーズ
サーマロイDタイプ DMシリーズ
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 二面フランジ型ハウジングユニット
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 角フランジ型ハウジングユニット
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 丸フランジ型ハウジングユニット
メーカー大同メタル工業大同メタル工業大同メタル工業ミスミミスミミスミ
通常価格929-1,092 -1,843 -1,540 -1,600 -1,450 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートタイプフランジストレートタイプハウジングユニットハウジングユニットハウジングユニット
金属材質高力黄銅系高力黄銅系青銅特殊青銅鋳物特殊青銅鋳物特殊青銅鋳物
環境標準 / 耐熱 / 耐異物標準 / 耐熱 / 耐異物耐異物 / 水中標準 / 油中標準 / 油中標準 / 油中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)1.1~2.01.1~2.01.1~2.01.1~2.01.1~2.01.1~2.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.651.651.651.651.651.65

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング