メカニカル部品技術窓口
金属母材中に固体潤滑剤を微細で均一に分散させた、金属系無給油軸受(標準素材)です。【特長】・サーマロイ...
詳細を確認
サーマロイDタイプは、広範囲な使用条件に適用できる一般グレードです。
| 材料記号 | 成分(金属) | 黒鉛量 (wt%) | 密度 (g/cm3) | 硬度 (Hv) | 圧縮強さ (MPa) | 最高使用温度 (℃) | 線膨張係数 (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1/6 | Cu-Sn | 6 | 7.0 | 65 | 324 | 200 | 18×10-6 |
| B1/8 | 8 | 6.6 | 60 | 245 |
| 合金系列 | 青銅系 | |
|---|---|---|
| 材料記号 | B1/6 | B1/8 |
| 軸受面圧(MPa) | 10~30 | 1~10 |
| 許容すべり速度 | 10MPaの場合4.2m/min 30MPaの場合1.0m/min | 1MPaの場合72.0m/min 10MPaの場合9.0m/min |
| 摩擦距離1kmあたりの摩耗量 | 9μm(2MPa・3.0m/min) | 6μm(2MPa・3.0m/min) |
| 相手面硬度 | HB200以上 | |
1. 上記軸受面圧は通常クリアランス時の値です。極端に大きいクリアランスでの使用時は軸受面圧を下げてご使用ください。
2. 軸受面圧と許容すべり速度の関係は軸受部分の発熱と放熱のバランスから決めた値です。
3. 摩耗量は面圧、すべり速度、相手軸粗さなどで影響を受けます。
| 型番 | 外径 | 内径 | 長さ(0~+4) | 該当材料 |
|---|---|---|---|---|
| BR12-20DM | 12.50 | - | 20 | B1/6・B1/8 |
| BR20-40DM | 20.45 | - | 40 | B1/6・B1/8 |
| BR30-50DM | 30.55 | - | 50 | B1/6・B1/8 |
| BR45-50DM | 45.75 | - | 50 | B1/8のみ |
| BR45-60DM | 45.75 | - | 60 | B1/6のみ |
| TU20-8-30DM | 20.45 | 7.00 | 30 | B1/6・B1/8 |
| TU25-15-30DM | 25.55 | 14.10 | 30 | B1/6・B1/8 |
| TU30-15-50DM | 30.55 | 14.10 | 50 | B1/6・B1/8 |
| TU30-20-40DM | 30.55 | 19.00 | 40 | B1/6・B1/8 |
| TU35-25-40DM | 35.60 | 24.00 | 40 | B1/6・B1/8 |
| TU40-20-50DM | 40.60 | 19.00 | 50 | B1/8のみ |
| TU40-20-60DM | 40.60 | 19.00 | 60 | B1/6のみ |
| TU40-30-40DM | 40.60 | 29.00 | 40 | B1/6・B1/8 |
| TU45-25-50DM | 45.75 | 24.00 | 50 | B1/8のみ |
| TU45-25-60DM | 45.75 | 24.00 | 60 | B1/6のみ |
| TU40-35-40DM | 45.75 | 34.05 | 40 | B1/6・B1/8 |
| TU50-30-50DM | 50.60 | 29.00 | 50 | B1/8のみ |
| TU50-30-60DM | 50.60 | 29.00 | 60 | B1/6のみ |
| TU50-40-40DM | 50.60 | 39.25 | 40 | B1/6・B1/8 |
| TU55-45-50DM | 55.60 | 44.05 | 50 | B1/6・B1/8 |
| TU60-40-50DM | 60.95 | 39.25 | 50 | B1/8のみ |
| TU60-40-60DM | 60.95 | 39.25 | 60 | B1/6のみ |
| TU60-50-50DM | 60.95 | 49.05 | 50 | B1/6・B1/8 |
| TU65-55-50DM | 65.65 | 54.05 | 50 | B1/6・B1/8 |
| TU70-55-50DM | 70.65 | 54.05 | 50 | B1/8のみ |
| TU70-55-60DM | 70.65 | 54.05 | 60 | B1/6のみ |
| TU75-60-50DM | 75.65 | 59.05 | 50 | B1/6・B1/8 |
1. 極めて高温から低温まで使用できます。(材料により-200℃~+700℃)
2. 硬い異物の侵入にもタフです。
3. 水中、海水中での高速運転に耐えられます。
4. 腐食性が強い雰囲気でも耐えられます。
5. ドライ材料ですが油脂の併用で潤滑メタル以上の性能が発揮できます。
6. 材料強度が強く高荷重に耐えます。
7. 運転初期から軸にスムーズになじみスティックスリップを防止できます。
8. 焼付を防ぎ、相手面の損傷がありません。
9. 特殊形状に加工できます。
10. 真空中の用途にも応じられます。
11. 熱や電気の良導体で軸受に熱がこもることがありません。
12. ソリッド材料は同時に複数面のスベリもできます。
13. 固体潤滑剤分散型として、ダム堰施設技術基準(案)に準拠しています。

複数個メタル
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
955円 ( 1,051円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,164円 ( 3,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,295円 ( 6,925円 ) | 8日目 |
1,636円 ( 1,800円 ) | 8日目 |
2,775円 ( 3,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,076円 ( 2,284円 ) | 8日目 |
1,824円 ( 2,006円 ) | 8日目 |
4,330円 ( 4,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,749円 ( 3,024円 ) | 8日目 |
4,847円 ( 5,332円 ) | 8日目 |
2,554円 ( 2,809円 ) | 8日目 |
5,499円 ( 6,049円 ) | 8日目 |
3,296円 ( 3,626円 ) | 8日目 |
3,527円 ( 3,880円 ) | 8日目 |
7,046円 ( 7,751円 ) | 8日目 |
4,256円 ( 4,682円 ) | 8日目 |
4,585円 ( 5,044円 ) | 8日目 |
7,046円 ( 7,751円 ) | 8日目 |
7,046円 ( 7,751円 ) | 8日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,670円 ( 1,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,892円1,446円 ( 1,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,609円 ( 6,170円 ) | 8日目 |
1,429円 ( 1,572円 ) | 8日目 |
1,811円 ( 1,992円 ) | 8日目 |
2,217円 ( 2,439円 ) | 8日目 |
1,895円 ( 2,085円 ) | 8日目 |
1,913円 ( 2,104円 ) | 8日目 |
4,092円 ( 4,501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,538円 ( 4,992円 ) | 8日目 |
2,625円 ( 2,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,623円 ( 2,885円 ) | 8日目 |
5,735円 ( 6,309円 ) | 8日目 |
3,927円 ( 4,320円 ) | 8日目 |
4,305円 ( 4,736円 ) | 8日目 |
5,871円 ( 6,458円 ) | 8日目 |
7,046円 ( 7,751円 ) | 8日目 |
金属母材中に固体潤滑剤を微細で均一に分散させた、金属系無給油軸受(標準素材)です。
【特長】
・サーマロイDタイプの代表的材料として青銅系を標準素材として準備しております。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイレス工業
#300 丸棒(30M)
4通常価格(税別):914円~

オイレス工業
#80 丸棒(80M)
4通常価格(税別):1,018円~

オイレス工業
サーメットG ブッシュ素材(55S)
0通常価格(税別):2,025円~

オイレス工業
サーメットM 丸棒(54M)
0通常価格(税別):468円~

大同メタル工業
サーマロイDタイプ 標準素材
0通常価格(税別):955円~

ミスミ
無給油スライドプレート(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合(上下面研磨品)タイプ
4.5通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
ガイドレール 無給油銅合金タイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイドレール 標準・ノック穴付
4.3
ミスミ
ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ
5