17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 肉厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

ダイベスト ブシュ DBXシリーズ

通常単価(税別)
2186,278特別価格
税込単価
2406,906特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

予潤滑ベアリングです。組立時には必ず潤滑剤を充填して下さい。そして、一定の期間をおいて少量の潤滑剤を与...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイベスト ブシュ DBXシリーズ 外形図

製品仕様

負荷能力

許容荷重(U)

荷重動作状態潤滑U
Mpa
1.静荷重ほんのわずかまたは非常にゆるく動く場合グリスまたはオイル137
2.静荷重連続回転グリスまたはオイル(境界潤滑)68.6
3.静荷重または動荷重連続回転オイル(流体潤滑)44.1
4.静荷重揺動回転グリスまたはオイル*
5.動荷重連続回転グリスまたはオイル(境界潤滑)*
*これらの数値はサイクル数(Q)の変動回数によって変化します。
代表値は
105回以下
107
108回以上
137
19.6
4.9

規格表

ダイベスト ブシュ DBXシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

全長

(mm)

肉厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
105
95
2.5
10
1個
10
13
10
1.5
10
1個
10
13
15
1.5
10
1個
10
13
20
1.5
10
1個
12
15
20
1.5
10
1個
14
17
20
1.5
10
1個
15
18
15
1.5
10
1個
15
18
25
1.5
10
1個
16
19
15
1.5
10
1個
16
19
25
1.5
10
1個
18
21
15
1.5
10
1個
18
21
20
1.5
10
1個
18
21
25
1.5
10
1個
20
23
15
1.5
10
1個
20
23
25
1.5
10
1個
22
25
15
1.5
10
1個
22
25
20
1.5
10
1個
22
25
25
1.5
10
1個
24
27
15
1.5
10
1個
24
27
20
1.5
10
1個
24
27
25
1.5
10
1個
25
28
15
1.5
10
1個
25
28
30
1.5
10
1個
30
34
20
2
10
1個
30
34
30
2
10
1個
30
34
40
2
10
1個
35
39
20
2
10
1個
35
39
30
2
10
1個
35
39
50
2
10
1個
40
44
20
2
10
1個
40
44
30
2
10
1個
50
55
60
2.5
10
1個
55
60
40
2.5
10
1個
60
65
60
2.5
10
1個
65
70
60
2.5
10
1個
70
75
40
2.5
10
1個
70
75
80
2.5
10
1個
75
80
40
2.5
10
1個
80
85
40
2.5
10
1個
80
85
80
2.5
10
1個
85
90
40
2.5
10
1個
90
95
40
2.5
10
1個
90
95
90
2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,278
( 6,906 )
8日目
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
251125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
267106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
302
( 332 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
337
( 371 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
405222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
337134
( 147 )
在庫品1日目当日出荷可能
348139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
392274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能
386154
( 169 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
398
( 438 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
589
( 648 )
在庫品1日目当日出荷可能
443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
557
( 613 )
8日目
658
( 724 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
8日目
510
( 561 )
8日目
822
( 904 )
在庫品1日目当日出荷可能
487
( 536 )
在庫品1日目当日出荷可能
668
( 735 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,382
( 1,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,014
( 2,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,083
( 2,291 )
8日目
1,838
( 2,022 )
8日目
2,904
( 3,194 )
8日目
2,173
( 2,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,121
( 2,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,829
( 4,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,203
( 2,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
8日目
4,424
( 4,866 )
8日目

詳細情報

基本情報

予潤滑ベアリングです。組立時には必ず潤滑剤を充填して下さい。
そして、一定の期間をおいて少量の潤滑剤を与えれば長時間の運転に耐えられます。
材料は鋼裏金に青銅の球状粉体を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂を含浸した構造から成っています。
【特長】
・運転が静かで、きしんだり、たたいたりする音がしない。
・低摩擦特性を持ち、軸(相手面)を傷つけない。
・少量の潤滑剤(グリス又はオイル)があれば、軸受面は殆ど摩耗しない。
・始動時の摩擦力がきわめて少ない。
・従って始動、高荷重での低速運転がスムーズに出来る。
・非焼付性も優れている。
・軸のミスアライメントに対して許容性が高い。
・衝撃荷重に耐えることができる。
・揺動条件、フレッチング条件の場所でも優れた性能を発揮する。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイベスト ブシュ DBXシリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
生産設備品駆動系統機構部品として使用
4
満足度:4.0
主に既存品経年劣化時リプレースやメンテナンス時の予防交換用途で使用しています。長年型番:DXB1820を利用している中で...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品にオイルレスの変わりに
4
満足度:4.0
試作品に使いました 現在のところ音などもです いい感じです あとどれだけもつかです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイベスト ブシュ DBXシリーズ
ダイベスト ブシュDBS02シリーズ
ダイベスト ブシュ DBB01シリーズ
ダイベスト 鍔付ブシュ DBS02シリーズ
イグリデュールJ フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
グライトロンF フランジブッシュ(77F)
メーカー大同メタル工業大同メタル工業大同メタル工業大同メタル工業イグスオイレス工業
通常価格218-52 -118 -52 -163 -277 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートタイプストレートタイプストレートタイプフランジフランジ型フランジ
樹脂系含油POM(含油ポリアセタール)含油POM(含油ポリアセタール)含油POM(含油ポリアセタール)含油POM(含油ポリアセタール)高性能ポリマー系充填材入りPTFE(四フッ化エチレン)
環境標準 / 耐異物 / 耐振動標準耐振動標準標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 薬液中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)2.1~5.02.1~5.02.1~5.02.1~5.00.3~1.00.3~1.0
ハウジング内径はめあい公差H7H7H7H7H7H7
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング