17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

締め付けナット

通常単価(税別)
7921,238
税込単価
8711,362
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・アジャストボルトと組み合わせてご使用いただけます。・二面幅、肉厚が狭く、小さなスパナで回せま...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

LN

締め付けナット 外形図1

LNS

締め付けナット 外形図2

製品仕様

-材質表面処理
LN鉄 S45Cニッケルクロムメッキ
LNSステンレス SUS303-

規格表

型番M×PS2J重量(g)
LN-1616×1.524850
LN-2020×1.527850
LN-2424×1.530850
LN-3232×1.5411250
LN-3636×1.54612100
LNS-1616×1.524-50
LNS-2020×1.527-50
LNS-2424×1.530-50

型番リスト

表示件数

材質(詳細)

表面処理

ネジサイズ M

RoHS?最小発注数量
S45C
ニッケルクロムメッキ
16X1.5
10
1個
S45C
ニッケルクロムメッキ
20X1.5
10
1個
S45C
ニッケルクロムメッキ
24X1.5
10
1個
S45C
ニッケルクロムメッキ
32X1.5
10
1個
S45C
ニッケルクロムメッキ
36X1.5
10
1個
SUS303
なし
16X1.5
10
1個
SUS303
なし
20X1.5
10
1個
SUS303
なし
24X1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792
( 871 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
4日目
904
( 994 )
在庫品1日目当日出荷可能
992
( 1,091 )
4日目
1,238
( 1,362 )
5日目
937
( 1,031 )
5日目
1,150
( 1,265 )
4日目
1,182
( 1,300 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャストボルトと組み合わせてご使用いただけます。
・二面幅、肉厚が狭く、小さなスパナで回せます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

締め付けナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
締め付けナット
レベリングボルト用ナット
板付ナット
アジャスタパッド用取付ナット
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド用取付ナット
レベル調整用球面ナット
メーカー岩田製作所ナベヤ八幡ねじミスミミスミナベヤ
通常価格792-31 -136 -360 --768 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類固定用ボルト・ナット固定用ボルト・ナット固定用ボルト・ナット固定用ボルト・ナット固定用ボルト・ナット固定用ボルト・ナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング