17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 対応直径(円柱型)(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 奥行 L(mm)

    ~mm
  • 高さ H/H1(mm)

    ~mm
  • センサ取付穴サイズ D1(φ)

    ~mm
  • 取付穴サイズ D2(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

センサブラケット L型近接用ブラケット

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット L型近接用ブラケット 外形図

製品仕様

  • セットカラーDカットネジ付タイプ用
  • 材質/表面処理:鉄 SPCC/無電解ニッケルメッキ
  • 板厚:t1.6

規格表

型番適合セットカラー内径※φD1φD2PLH1H2AWC重量
(g)
SBL08-08φ88.23.581522157.51556
SBL10-08φ10,12,138.24.5101522157.51858
SBL15-08φ15,16,178.25.5121535257.521513
SBL15-1212.25.5121535257.521510
SBL20-08φ18,208.25.5151535257.525813
SBL20-1212.25.5151535257.525813
SBL25-08φ258.25.5201535257.529816
SBL25-1212.25.5201535257.529815
SBL30-12φ3012.26.5211550357.531821
SBL30-1818.26.5211550357.531820
SBL35-12φ3512.26.5231550357.5331024
SBL35-1818.26.5231550357.5331022
SBL40-12φ4012.26.5261850359361027
SBL40-1818.26.5261850359361025
SBL45-12φ4512.26.5281850359401030
SBL45-1818.26.5281850359401028
SBL50-12φ5012.28.52822503511421033
SBL50-1818.28.52822503511421031

※スタンダードセットカラー(SC)にご使用の場合、φ10はSBL08を、φ12~20はSBL10を、φ25~30はSBL15をご使用下さい。
その際、ブラケットが幅方向にはみ出しますのでご注意下さい。

型番リスト

表示件数

対応直径(円柱型)

(φ)

幅 W

(mm)

奥行 L

(mm)

高さ H/H1

(mm)

センサ取付穴サイズ D1

(φ)

取付穴サイズ D2

(φ)

RoHS?最小発注数量
8
15
15
22
8.2
3.5
10
1個
10 ~ 13
18
15
22
8.2
4.5
10
1個
15 ~ 17
21
15
35
8.2
5.5
10
1個
15 ~ 17
21
15
35
12.2
5.5
10
1個
18 ~ 20
25
15
35
8.2
5.5
10
1個
18 ~ 20
25
15
35
12.2
5.5
10
1個
25
29
15
35
8.2
5.5
10
1個
25
29
15
35
12.2
5.5
10
1個
30
31
15
50
12.2
6.5
10
1個
30
31
15
50
18.2
6.5
10
1個
35
33
15
50
12.2
6.5
10
1個
35
33
15
50
18.2
6.5
10
1個
40
36
18
50
12.2
6.5
10
1個
40
36
18
50
18.2
6.5
10
1個
45
40
18
50
12.2
6.5
10
1個
45
40
18
50
18.2
6.5
10
1個
50
42
22
50
12.2
8.5
10
1個
50
42
22
50
18.2
8.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
365
( 402 )
5日目
345
( 380 )
4日目
345
( 380 )
5日目
365
( 402 )
4日目
348
( 383 )
5日目
359
( 395 )
5日目
348
( 383 )
5日目
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能
363
( 399 )
5日目
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
342
( 376 )
5日目
390
( 429 )
5日目
381
( 419 )
5日目
409
( 450 )
5日目
426
( 469 )
5日目
426
( 469 )
5日目
439
( 483 )
4日目
439
( 483 )
5日目

詳細情報

基本情報

岩田製作所のセットカラーと組み合わせることでドグとしてご使用頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット L型近接用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット L型近接用ブラケット
センサブラケット Z型近接用ブラケット
シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用ブラケット L左90°角度付HD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L型HD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格342-426 -769 -379 -677 -713 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状Lその他LLLL
材質SPCCSPCCSPHCSUS304SPHCSPHC
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキカチオン電着塗装:黒なしカチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒
板厚(mm)1.61.6----

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング