17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚さ/高さ(mm)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 基準寸法 L(mm)

    ~mm
  • 対応サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

センサブラケット L型ドグブラケット

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット L型ドグブラケット 外形図1

製品仕様

材質/表面処理
鉄 SPCC/無電解ニッケルメッキ

規格表

セットカラーDカットネジ付タイプ用

センサブラケット L型ドグブラケット 規格表

※スタンダードセットカラー(SC)にご使用の場合、φ10はSBL08を、φ12~20はSBL10を、φ25~30はSBL15をご使用下さい。その際、ブラケットが幅方向にはみ出しますのでご注意下さい。

型番リスト

表示件数

(mm)

厚さ/高さ

(mm)

内径

(φ)

基準寸法 L

(mm)

対応サイズ

RoHS?最小発注数量
15
22
3.5
15
8
10
4個
18
22
4.5
15
10,12,13
10
4個
21
35
5.5
15
15,16,17
10
4個
25
35
5.5
15
18,20
10
4個
29
35
5.5
15
25
10
4個
31
50
6.5
15
30
10
4個
33
50
6.5
15
35
10
4個
36
50
6.5
18
40
10
4個
40
50
6.5
18
45
10
4個
42
50
8.5
22
50
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
5日目
316
( 348 )
4日目
343
( 377 )
5日目
343
( 377 )
5日目
365
( 402 )
5日目
340
( 374 )
5日目
355
( 391 )
5日目
355
( 391 )
5日目
369
( 406 )
5日目
387
( 426 )
5日目

詳細情報

基本情報

岩田製作所のセットカラーと組み合わせることでドグとしてご使用頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット L型ドグブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット L型ドグブラケット
センサブラケット Z型ドグブラケット
センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ
センサブラケット コンビネーション Lタイプ
センサブラケット コンビネーション ストレート Lタイプ
センサブラケット コンビネーション Lフリータイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格316-359 -919 -500 -1,080 -872 -
通常出荷日4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LZLLLL
材質SPCCSPCCSUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング