メカニカル部品技術窓口
【特長】・位置決めをするボルトを取り付けるためのブロックです。・ボルトは固定後も回すことができ、押し引...
詳細を確認


| 材質/表面処理 | 付属品 |
|---|---|
| 鉄 SS400/黒染め | スラストワッシャー(含油メタル)・・・2個 ベースカラー(S45C-D/黒染め)・・・2個 |
| ステンレス SUS304 | スラストワッシャー(SUS304/窒化処理)・・・2個 ベースカラー(SUS303)・・・2個 |
| 材質/表面処理 | 付属品 |
|---|---|
| 鉄 SS400/黒染め | スラストワッシャー(含油メタル)・・・2個 ベースカラー(S45C-D/黒染め)・・・2個 |
LA

※ボルト、ナットは付属していません。
LB

※ボルト、ナットは付属していません。
LC

※ボルト、ナットは付属していません。
LA

| 調整ボルト | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|
| a | b | d | |
| M4 | 7 | 5 | 1.5 |
| M5 | 8 | 5 | 2 |
| M6 | 8 | 6 | 1.5 |
| M8 | 10 | 6 | 2 |
| M10 | 12 | 8 | 2 |
LB

| 調整ボルト | 寸法(mm) | |
|---|---|---|
| a | W | |
| M4 | 6.5 | 1 |
| M5 | 7 | 1 |
| M6 | 7.5 | 1 |
| M8 | 9 | 1 |
| M10 | 11 | 1 |
LC

| 調整ボルト | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|
| a | b | d | |
| M4 | 7 | 5 | 1.5 |
| M5 | 8 | 5 | 2 |
| M6 | 8 | 6 | 1.5 |
| M8 | 10 | 6 | 2 |
| M10 | 12 | 8 | 2 |
注記)
1. ベースカラーを調整ボルトとナットではさみ込み確実に固定して下さい。
2. スラストワッシャーは樹脂コーティング面が本体側になるように取り付けて下さい。
| 型番 | 調整ボルトサイズ | L | H | T | A | P | B | J | G | φN | φD | φQ | K | 取付ボルトサイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄(黒染め) | ステンレス | ||||||||||||||
| BLA04D12Z | BLA04D12S | M4 | 22 | 23 | 6 | 12 | 12 | 6 | 11 | 1.5 | 4.2 | 6.8 | 11 | C3 | M3 |
| BLA05D13Z | BLA05D13S | M5 | 25 | 25 | 9 | 13 | 14 | 6 | 14 | 1.5 | 5.2 | 8 | 12 | C3 | M4 |
| BLA06D14Z | BLA06D14S | M6 | 32 | 28 | 9 | 14 | 18 | 7 | 15 | 2 | 6.2 | 9.2 | 13 | C4 | M5 |
| BLA08D16Z | - | M8 | 38 | 32 | 12 | 16 | 22 | 8 | 18 | 2 | 8.3 | 12 | 16 | C4 | M6 |
| BLA10D20Z | - | M10 | 44 | 40 | 16 | 20 | 25 | 10 | 23 | 2.5 | 10.3 | 14.5 | 20 | C6 | M8 |
| 型番 | 調整ボルトサイズ | L | H | A | P | B | J | G | φN | φD | φQ | 取付ボルトサイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄(黒染め) | ステンレス | ||||||||||||
| BLB04D06Z | BLB04D06S | M4 | 25 | 13 | 6.5 | 15 | 6.5 | 18 | 1.5 | 4.2 | 6.8 | 11 | M3 |
| BLB05D07Z | BLB05D07S | M5 | 30 | 14 | 7 | 18 | 7 | 19 | 1.5 | 5.2 | 8 | 12 | M4 |
| BLB06D07Z | BLB06D07S | M6 | 35 | 15 | 7.5 | 22 | 7.5 | 21 | 2 | 6.2 | 9.2 | 13 | M5 |
| BLB08D09Z | - | M8 | 43 | 18 | 9 | 28 | 9 | 24 | 2 | 8.3 | 12 | 16 | M6 |
| BLB10D11Z | - | M10 | 50 | 22 | 11 | 32 | 11 | 29 | 2.5 | 10.3 | 14.5 | 20 | M8 |
| 型番 | 調整ボルトサイズ | L | H | T | A | P | E | S | B | J | G | φN | φD | φQ | K | 取付ボルトサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄(黒染め) | ||||||||||||||||
| BLC04D12Z | M4 | 22 | 23 | 12 | 12 | 12 | 6 | 13 | 6 | 11 | 1.5 | 4.2 | 6.8 | 11 | C3 | M3 |
| BLC05D13Z | M5 | 25 | 25 | 16 | 13 | 14 | 9 | 14 | 6 | 14 | 1.5 | 5.2 | 8 | 12 | C3 | M4 |
| BLC06D14Z | M6 | 32 | 28 | 19 | 14 | 18 | 9 | 15 | 7 | 15 | 2 | 6.2 | 9.2 | 13 | C4 | M5 |
| BLC08D16Z | M8 | 38 | 32 | 22 | 16 | 22 | 12 | 18 | 8 | 18 | 2 | 8.3 | 12 | 16 | C4 | M6 |
| BLC10D20Z | M10 | 44 | 40 | 30 | 20 | 25 | 16 | 22 | 10 | 23 | 2.5 | 10.3 | 14.5 | 20 | C6 | M8 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,177円 ( 2,395円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,509円 ( 1,660円 ) | 5日目 |
2,304円 ( 2,534円 ) | 5日目 |
1,722円 ( 1,894円 ) | 5日目 |
2,484円 ( 2,732円 ) | 5日目 |
1,877円 ( 2,065円 ) | 5日目 |
2,061円 ( 2,267円 ) | 5日目 |
2,601円 ( 2,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,172円 ( 2,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,651円 ( 1,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,314円 ( 2,545円 ) | 5日目 |
1,663円 ( 1,829円 ) | 5日目 |
2,639円 ( 2,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,989円 ( 2,188円 ) | 5日目 |
2,259円 ( 2,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,482円 ( 2,730円 ) | 5日目 |
1,904円 ( 2,094円 ) | 5日目 |
1,905円 ( 2,096円 ) | 5日目 |
2,110円 ( 2,321円 ) | 5日目 |
2,469円 ( 2,716円 ) | 5日目 |
3,120円 ( 3,432円 ) | 4日目 |
【特長】
・位置決めをするボルトを取り付けるためのブロックです。
・ボルトは固定後も回すことができ、押し引きが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
調整ねじ用ブロック ザグリ穴付タイプ
4.4通常価格(税別):960円~

ミスミ
位置決め調整ねじブロックスタンダード
4.5
ミスミ
位置決め調整ねじブロック L字型縦調整タイプ
4.9
ミスミ
位置決め調整ねじブロック ザグリ穴タップ付タイプ
4.3
ミスミ
調整ねじ用ブラケット ボルトタイプ
4
ミスミ
位置決め調整ねじブロック 側面ザグリ穴タイプ
4.2
ミスミ
位置決め調整ねじブロック ザグリ穴タイプ
4.3通常価格(税別):1,180円

ミスミ
位置決め調整ねじブロック L型下面取付タイプ
4.4
ミスミ
調整ねじ用ブロック ザグリ穴タップ付タイプ
5