17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

リニアストッパー 位置決め用 LSCN

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
リニアストッパー 位置決め用 LSCN 外形図01

製品仕様

材質/表面処理付属品
鉄 SS400/黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)…2本
ステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本
 

規格表

型番レール
サイズ
対応メーカー・シリーズWHABJPTM(細目)D付属品
鉄(黒染め)ステンレスIKO社NSK社THK社ボルト
LSCN-01LSCN-01S15--SRS15M503023.512183512M6×P0.755.5M5×16
LSCN-02LSCN-02SLWH15LS15ALHSR15A503831.512183512M6×P0.755.5M5×16
LSCN-03LSCN-03S-LH15AN-504335.512183512M6×P0.755.5M5×16
LSCN-04LSCN-04S20--SRS20M503527.512203512M8×P1.05.5M5×16
LSCN-05LSCN-05S-LS20AL-504335.512203512M8×P1.05.5M5×16
LSCN-06LSCN-06SLWH20LH20ANHSR20A504537.512203512M8×P1.05.5M5×16
LSCN-07LSCN-07S25--SRS25M504032.516203516M8×P1.06.6M6×20
LSCN-08LSCN-08S-LS25AL-504840.516203516M8×P1.06.6M6×20
LSCN-09LSCN-09SLWH25LH25ALHSR25A505143.516203516M8×P1.06.6M6×20
LSCN-10LSCN-10S30LWH30LS30AL
LH30AL
HSR30A655749.516244516M8×P1.09.0M8×20
LSCN-11LSCN-11S35LWH35LS35AL
LH35AL
HSR35A656355.516244516M8×P1.09.0M8×20

※本製品は(株)岩田製作所の独自規格品であり、表中の記載のメーカーが保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

材質

材質 詳細

表面処理

IKO 対応シリーズ

NSK 対応シリーズ

THK 対応シリーズ

(mm)

高さ

(mm)

厚さ

(mm)

ネジ穴ピッチ P

(mm)

付属ボルト

RoHS?最小発注数量
スチール
SS400
黒染め
-
-
SRS15M
50
30
12
35
M5×16
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
-
-
SRS15M
50
30
12
35
M5×16
10
1個
スチール
SS400
黒染め
LWH15
LS15AL
HSR15A
50
38
12
35
M5×16
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
LWH15
LS15AL
HSR15A
50
38
12
35
M5×16
10
1個
スチール
SS400
黒染め
-
LH15AN
-
50
43
12
35
M5×16
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
-
LH15AN
-
50
43
12
35
M5×16
10
1個
スチール
SS400
黒染め
-
-
SRS20M
50
35
12
35
M5×16
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
-
-
SRS20M
50
35
12
35
M5×16
10
1個
スチール
SS400
黒染め
-
LS20AL
-
50
43
12
35
M5×16
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
-
LS20AL
-
50
43
12
35
M5×16
10
1個
スチール
SS400
黒染め
LWH20
LH20AN
HSR20A
50
45
12
35
M5×16
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
LWH20
LH20AN
HSR20A
50
45
12
35
M5×16
10
1個
スチール
SS400
黒染め
-
-
SRS25M
50
40
16
35
M6×20
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
-
-
SRS25M
50
40
16
35
M6×20
10
1個
スチール
SS400
黒染め
-
LS25AL
-
50
48
16
35
M6×20
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
-
LS25AL
-
50
48
16
35
M6×20
10
1個
スチール
SS400
黒染め
LWH25
LH25AL
HSR25A
50
51
16
35
M6×20
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
LWH25
LH25AL
HSR25A
50
51
16
35
M6×20
10
1個
スチール
SS400
黒染め
LWH30
LS30AL,LH30AL
HSR30A
65
57
16
45
M8×20
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
LWH30
LS30AL,LH30AL
HSR30A
65
57
16
45
M8×20
10
1個
スチール
SS400
黒染め
LWH35
LS35AL,LH35AL
HSR35A
65
63
16
45
M8×20
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
LWH35
LS35AL,LH35AL
HSR35A
65
63
16
45
M8×20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,666
( 1,833 )
5日目
2,620
( 2,882 )
5日目
1,666
( 1,833 )
5日目
2,568
( 2,825 )
5日目
1,915
( 2,107 )
5日目
2,715
( 2,987 )
5日目
1,666
( 1,833 )
5日目
2,411
( 2,652 )
5日目
1,733
( 1,906 )
5日目
2,538
( 2,792 )
5日目
1,793
( 1,972 )
5日目
2,538
( 2,792 )
5日目
1,859
( 2,045 )
5日目
2,789
( 3,068 )
5日目
1,909
( 2,100 )
5日目
2,789
( 3,068 )
5日目
2,033
( 2,236 )
5日目
2,789
( 3,068 )
5日目
2,043
( 2,247 )
5日目
3,149
( 3,464 )
5日目
2,100
( 2,310 )
5日目
3,330
( 3,663 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、ストッパーを標準化。
・ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
・位置決めに便利なノックピン付もラインアップ。
・主要レールサイズ15、20、25、30、35等に合わせた専用設計。
【用途】
・ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアストッパー 位置決め用 LSCNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアストッパー 位置決め用 LSCN
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSCN-U
リニアストッパー 位置決め用 LSEN
リニアストッパー 位置決め用 LSMN
リニアストッパー 位置決め用 LSX
リニアストッパー 位置決め用 LSDN
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,666-2,574 -1,255 -1,424 -493 -1,549 -
通常出荷日5日目4日目〜5日目5日目5日目5日目
種類ストッパーストッパーストッパーストッパーストッパーストッパー

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング