17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ラバー部 幅(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エアチューブブラケット ストレートタイプ2

通常単価(税別)
1,2312,006
税込単価
1,3542,207

φ4~10のエアチューブに対応した取付ブラケットを標準化。乱雑になりがちなレイ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    関連部品
  • 関連部品種類
    ブラケット
  • 本体材質
    アルミ(A6063BET5)
  • ラバー部 材質
    EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • 奥行 (mm)
    40
  • 高さ (mm)
    33
  • 板厚 (mm)
    4
未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

外形図

エアチューブブラケット ストレートタイプ2 外形図

製品仕様

材質付属品
アルミA6063BET5六角ボルト(鉄/クロメートメッキ白色):2本
六角ナット(鉄/クロメートメッキ白色):2個
EPDM(エチレンプロピレンゴム)

規格表

エアチューブブラケット ストレートタイプ2 規格表

型番リスト

表示件数

ラバー部 幅

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
145
10
1個
150
195
10
1個
200
245
10
1個
250
295
10
1個
300
345
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231
( 1,354 )
5日目
1,412
( 1,553 )
5日目
1,623
( 1,785 )
5日目
1,799
( 1,979 )
5日目
2,006
( 2,207 )
5日目

詳細情報

基本情報

φ4~10のエアチューブに対応した取付ブラケットを標準化。乱雑になりがちなレイアウトを改善し、メンテナンスにも便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアチューブブラケット ストレートタイプ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアチューブブラケット ストレートタイプ2
エアチューブブラケット ストレートタイプ1
エアチューブブラケット ストレートタイプ3
エアチューブブラケット Lタイプ
エアチューブブラケット Lタイプ2
エアチューブブラケット Zタイプ2
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,231-929 -1,313 -1,329 -944 -1,033 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
本体材質アルミ(A6063BET5)アルミ(A6063BET5)アルミ(A6063BET5)アルミ(A6063BET5)SUS304SUS304
ラバー部 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)EPDM(エチレンプロピレンゴム)EPDM(エチレンプロピレンゴム)EPDM(エチレンプロピレンゴム)--
奥行(mm)402040252020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト