17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

エアチューブブラケット サドルタイプ

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
エアチューブブラケット サドルタイプ 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304)、NRスポンジ(CRゴムコーティング)

規格表

型番対応チューブ径 φD×本数NAWPH
φ4φ6φ8φ10
AT-01S32--1340307
AT-02S4---1743337
AT-03S53--2147377
AT-04S64--2551417
AT-05S-5--3157477
AT-06S4(2段)-2-17433311
AT-07S5(2段)--221473711
AT-08S6(2段)-3-25514111
AT-09S---331574711
AT-10S8(2段)-4-33594911
AT-11S10(2段)-5441675711
AT-12S12(2段)-6-49756511
AT-13S---551776711

型番リスト

表示件数

ラバー部 幅

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

対応チューブ径 φD X 本数 N

RoHS?最小発注数量
13
40
7
φ4X3,φ6X2
10
2個
17
43
7
φ4X4
10
4個
21
47
7
φ4X5,φ6X3
10
2個
25
51
7
φ4X6,φ6X4
10
2個
31
57
7
φ6X5
10
4個
17
43
11
φ4X4(2段),φ8X2
10
2個
21
47
11
φ4X5(2段),φ10X2
10
2個
25
51
11
φ4X6(2段),φ8X3
10
2個
31
57
11
φ10X3
10
2個
33
59
11
φ4X8(2段),φ8X4
10
4個
41
67
11
φ4X10(2段),φ8X5,φ10x4
10
2個
49
75
11
φ4X12(2段),φ8X6
10
4個
51
77
11
φ10X5
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
5日目
485
( 534 )
5日目
520
( 572 )
5日目
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
5日目
520
( 572 )
5日目
513
( 564 )
5日目
520
( 572 )
5日目
520
( 572 )
5日目
485
( 534 )
5日目
520
( 572 )
5日目
495
( 545 )
5日目
463
( 509 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアチューブブラケット サドルタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアホース固定
4
満足度:4.0
エアーホース固定に使用しました。 エアーホース部分にクッション性もあり 劣化も抑えられて良いと感じました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアチューブブラケット サドルタイプ
エアチューブブラケット Lタイプ1
エアチューブブラケット Zタイプ1
エアチューブブラケット Lタイプ2
エアチューブブラケット Zタイプ2
エアチューブブラケット ストレートタイプ1
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格463-964 -1,059 -944 -1,033 -929 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304アルミ(A6063BET5)
スポンジ部 材質NRスポンジ(CRゴムコーティング)NRスポンジ(CRゴムコーティング)NRスポンジ(CRゴムコーティング)NRスポンジ(CRゴムコーティング)NRスポンジ(CRゴムコーティング)-
奥行(mm)152033202020
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング