17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 材質

  • 表面処理

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エンドプレート インロータイプ

通常単価(税別)
3962,087
税込単価
4362,296
通常出荷日:5日目

【特長】材質が鉄とステンレスの2種あり、厚さが9~13㎜あるイントロータイプのエンドプレートです。【用...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
エンドプレート インロータイプ 外形図

規格表

型番φDφD1φdtt1対応シャフト径
鉄(S45C)/黒染めステンレス(SUS304)
EPC2006EPC2006S35206.6(M6用)94.0 20
EPC4508EPC4508S45309.0(M8用)94.0 30
EPC5008EPC5008S50359.0(M8用)136.5 35
EPC5510EPC5510S554011(M10用)136.5 40
EPC7010-705013(M12用)136.5 50

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

内径

(φ)

外径 D

(φ)

厚さ T

(mm)

RoHS?最小発注数量
S45C
黒染め
6.6
35
9
10
1個
SUS304
なし
6.6
35
9
10
1個
S45C
黒染め
9
45
9
10
1個
SUS304
なし
9
45
9
10
1個
S45C
黒染め
9
50
13
10
1個
SUS304
なし
9
50
13
10
1個
S45C
黒染め
11
55
13
10
1個
SUS304
なし
11
55
13
10
1個
S45C
黒染め
13
70
13
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396
( 436 )
5日目
753
( 828 )
5日目
497
( 547 )
5日目
890
( 979 )
5日目
627
( 690 )
5日目
1,303
( 1,433 )
5日目
957
( 1,053 )
5日目
2,087
( 2,296 )
5日目
1,303
( 1,433 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質が鉄とステンレスの2種あり、厚さが9~13㎜あるイントロータイプのエンドプレートです。【用途】ギアやベアリングの抜け止めとしてご使用頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドプレート インロータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドプレート インロータイプ
エンドプレート 2穴タイプ
エンドプレート 1穴タイプ
軸用エンドキャップ
【クリーン洗浄品】軸用エンドキャップ
円形プレート加工品
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所ミスミミスミミスミ
通常価格396-265 -354 -290 ---
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸用エンドプレート・キャップカテゴリの売れ筋ランキング