17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

シャフトブラケット ノーマルタイプ 丸シャフト用

通常単価(税別)
7422,379
税込単価
8162,617
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・セパレート構造により、シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。・切削品に比べ...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
シャフトブラケット ノーマルタイプ 丸シャフト用 外形図

製品仕様

材質/表面処理付属品
鉄 SPCC/黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)
M4×15…2本
ステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7)
M4×15…2本

規格表

型番内径
φB
外径
φD
YW重量
(g)
鉄(黒染め)ステンレス
B10CB10S1039260.556
B12CB12S124127.50.560
B15CB15S154430.50.564
B16CB16S164430.50.564
B20CB20S2048350.572
B25CB25S2553400.580
B28CB28S28※58451.593
B30CB30S3058450.590
B35CB35S3563510.598
B40CB40S4068550.5107
B45CB45S4579630.5146
B50CB50S5086690.5168

※内径φ28:セル生産用パイプ適合

型番リスト

表示件数

内径 B

(mm)

外径 D

(mm)

材質

表面処理有無

板厚 T

(mm)

材質

表面処理

RoHS?最小発注数量
10
39
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
10
39
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
12
41
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
12
41
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
15
44
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
15
44
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
16
44
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
16
44
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
20
48
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
20
48
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
25
53
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
25
53
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
28
58
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
28
58
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
30
58
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
30
58
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
35
63
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
35
63
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
40
68
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
40
68
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
45
79
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
45
79
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
50
86
表面処理あり
2.6
SPCC
黒染め
10
1個
50
86
ステンレス
表面処理なし
2.5
SUS304
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
742
( 816 )
5日目
950
( 1,045 )
5日目
792
( 871 )
5日目
1,110
( 1,221 )
5日目
852
( 937 )
5日目
1,264
( 1,390 )
5日目
893
( 982 )
5日目
1,270
( 1,397 )
5日目
984
( 1,082 )
5日目
1,413
( 1,554 )
5日目
1,038
( 1,142 )
5日目
1,604
( 1,764 )
5日目
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,777
( 1,955 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,078
( 1,186 )
4日目
1,777
( 1,955 )
5日目
1,164
( 1,280 )
5日目
2,043
( 2,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,326
( 1,459 )
5日目
2,093
( 2,302 )
5日目
1,354
( 1,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,237
( 2,461 )
5日目
1,527
( 1,680 )
5日目
2,379
( 2,617 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレート構造により、シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
・切削品に比べ、軽量で安価です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフトブラケット ノーマルタイプ 丸シャフト用のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
サイズがちょうど良かったので、新設した設備用に購入しました。使用した感じも問題ないです。
0人が参考にしています。
Vプーリー押さえ
5
満足度:5.0
Vプーリーが左右に動くので押さえとして購入。プーリーの片側がへこんでいるので、本商品を入れ、隣りあわせでセットカラーを使...もっと読む
0人が参考にしています。
強固な固定がしたい時
5
満足度:5.0
強固な固定がしたい時 グラつきが困るような場面での使用を想定していましたが、特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャフトブラケット ノーマルタイプ 丸シャフト用
シャフトブラケット 4穴付タイプ 丸シャフト用
シャフトブラケット フランジ付タイプ 丸シャフト用
シャフトブラケット ノーマルタイプ 角シャフト用
シャフトブラケット 4穴付タイプ 角シャフト用
シャフトブラケット フランジ付タイプ 角シャフト用
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格742-901 -876 -806 -902 -874 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目4日目〜
締結方法セパレートセパレートセパレートセパレートセパレートセパレート
仕様スタンダード側面取付穴付側面取付穴付スタンダード側面取付穴付側面取付穴付
肉厚スタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ
側面加工なし4穴ねじ4穴なし4穴ねじ4穴
シャフト形状丸シャフト丸シャフト丸シャフト角シャフト角シャフト角シャフト

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング