17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ネオフレックスカップリング

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネオフレックスカップリング

販売終了

型番

NF1004

2018年03月に販売終了となりました。

独特の形状をした特殊合成ゴムをフランジに圧縮封入。
他のゴムカップリングに比べ極めて高い耐久性をもつ、フレキシブルカップリング。
【特長】
・ブシュに焼付けしたゴムブロックのたわみ作用で衝撃を吸収し、被動機を守る。
・ゴムはあらかじめ圧縮された状態にあり、負荷時に引張力を受けず、さらに金属との摺動がなく摩耗は全く生じない。
・主要部品はフランジ本体とボルトなので、取付、取外しが簡単。外周は旋削加工してあるので穴加工、心出しも容易。
・潤滑が不要。
【用途】
・薬品・有機溶剤雰囲気中。
・ポンプ、繊維機械、汎用モータとの連結。

指定中の仕様・寸法情報

許容トルク範囲(N・m)
500~1000未満
最高回転数範囲(r/min)
2001~4000
外径(φ)
296
全長(mm)
208
特徴
高耐久性 / 振動吸収
本体材質
[スチール] 鋳鉄
種類
本体
許容トルク(N・m)
980
最高回転数(r/min)
3400
許容平行誤差範囲(mm)
0.41~1.0
許容平行誤差(mm)
1.0
許容角度誤差(deg)
2

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト