メカニカル部品技術窓口
建設現場向け産業用車輪。 【特長】 ・空気入り車輪でクッション性に優れている。 【用途】 ・建設現場、...
詳細を確認
寸法図
| 型番 | 許容荷重 | タイヤ外径 D | タイヤ巾 R | ボス巾 B | ホイル外径 E | 軸径 d | 標準空気圧 (kg/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50-4HL | 85kg | 225 | 68 | 82 | 118 | 20 | 3.5 |
| 3.00-4HL | 110kg | 256 | 82 | 82 | 118 | 20 | 3.5 |
建設現場向け産業用車輪。
【特長】
・空気入り車輪でクッション性に優れている。
【用途】
・建設現場、産業用車輪として最適。

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>幅広く採用される汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>重量物の軽快な運搬が可能。<br>車輪径:50~200mm。<br>許容荷重:100~660kg。<br>【用途】<br>OA機器やパレット、産業機器、搬送台車に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ナンシン
ゴム車輪CBCシリーズ
4.5通常価格(税別):2,066円~

ユーエイキャスター
車輪・ゴム車
4.4通常価格(税別):96円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~