17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

バンコード丸ベルト#489

通常単価(税別)
2,76236,370
税込単価
3,03840,007
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

自由な長さに繋いでご使用頂けます。三次元の複雑な使い方でも大丈夫です。【特長】・加熱により、簡単かつ強...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 用途例(適用):耐摩耗(高負荷)
  • 色調:白(標準)
  • 巻長さ:各100m/巻

標準品。#480よりも高負荷に耐えるように、耐摩耗性を向上させたグレード。食品衛生に関する厚生省告示370号に合格。

特長

多軸電動・3次元伝動が可能(丸ベルト)

断面に方向性がないので、多軸伝動やアイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。

使用条件

ベルト張り率3~7%(通常5%)
使用プーリバンコード丸ベルト用プーリ
小プーリ接触角180°
ベルトスピード2~20m/s
使用温度0~50℃

使用例

活用事例

バンコード丸ベルト#489 活用事例

バンコードのジョイント方法

バンコードは以下の手順により接合作業を行います。
■バンコードの切断
(1)バンコードの取付け長さを計算(または実測)してください。
(2)バンコードの接合長さは、取付け長さより3~7%(通常5%)短く決め、ペルトに直角になるように切断します。
(3)融着機を準備しましょう。
例:取付け長さが1mの場合は、通常950mmに切断します。
注:バンコードが長すぎるとスリッブを、短すぎるとペルトの寿命を短くすることになりますから特に注意してください。

 
■バンコードの接合仕上げ
(1)バンコードを熱盤の両面に軽く均ーに接触させ、溶融させます。
(写真1)
標準溶融時間は右のとおりです。(熱盤温度:240℃±10℃)
-径(mm)
配合1.5~56~1011~15
#48940秒60秒90秒
(2)バンコードが溶融したら、溶融面同士を、段違いのないように、すばやく圧着します。(写真2)
(3)圧着したまま、1~2分保持し、溶融部を冷却固化します。
(写真2、3)
(4)はみ出した部分は、ハサミ、つめ切り、グラインダーなどで切り取り仕上げてください。
※接合が不完全な場合(写真4)のような透明層ができます。
(特に#489において)
バンコード丸ベルト#489 ジョイント方法

■バンコード専用接着器
バンドー化学では、バンコード専用接着器DX-81)も販売しておりますので、ご利用ください。(標準設定温度:240℃±10℃)
※接着機の仕様横幅:130mm 奥行:210mm 高さ:130mm
電源:AC100V
■接合作業は、やけど防止のため、軍手などを着用してください。
■ローソク、ライター等を使ったジョイントは、やめてください。

バンコード接着機

バンコードのジョイントには、バンコード専用接着機「DX-81」(別売)をご利用ください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 重量のあるペルトやブーリを運搬、取り扱うときは、重量に適した運搬器具、装置などを使用してください。手で持ち上げると腰などを痛めることがあります。
  • ペルトを無理に折曲げたり、重量物を上に置いて輸送または保管しないでください。ペルトに癖や傷がついて早期破損の原因となります。
  • ペルトは温度-10℃~40℃で湿度の低い場所で保管してください。
    また、保管中ペルトに直射日光が当らないようにしてください。

型番リスト

表示件数

ベルト径 D

(φ)

ベルト周長 L

(mm)

最小 R

(mm)

最小発注数量
2
10000
17
1個
2
20000
17
1個
2.5
10000
20.5
1個
2.5
20000
20.5
1個
2.5
30000
20.5
1個
3
10000
23
1個
3
20000
23
1個
3
30000
23
1個
3.5
20000
29
1個
3.5
30000
29
1個
4
10000
29
1個
5
10000
40
1個
5
20000
40
1個
5
30000
40
1個
6
10000
40
1個
6
30000
46
1個
7
10000
52
1個
7
20000
52
1個
7
30000
52
1個
8
20000
63
1個
8
30000
63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,769
( 3,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,491
( 6,040 )
8日目
2,762
( 3,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,074
( 5,581 )
8日目
6,894
( 7,583 )
8日目
3,567
( 3,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,067
( 6,674 )
8日目
9,274
( 10,201 )
8日目
6,833
( 7,516 )
8日目
9,369
( 10,306 )
8日目
5,445
( 5,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,194
( 7,913 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,509
( 13,760 )
8日目
17,499
( 19,249 )
8日目
7,656
( 8,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,704
( 24,974 )
8日目
8,992
( 9,891 )
8日目
17,775
( 19,553 )
8日目
26,658
( 29,324 )
8日目
22,658
( 24,924 )
8日目
36,370
( 40,007 )
8日目

詳細情報

基本情報

自由な長さに繋いでご使用頂けます。三次元の複雑な使い方でも大丈夫です。
【特長】
・加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。
・機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。
・耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
・バンコード(R)丸ベルトは、断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。
【用途】
・事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンコード丸ベルト#489のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンコード丸ベルト#489
バンコード丸ベルト#480
バンコラン丸ベルト
ポリウレタン丸ベルト シームレスタイプ
スターロープ
ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプ
メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学ミスミ三ツ星ベルトミスミ
通常価格2,762-1,522 -567 -680 -1,902 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
ベルト形状オープンエンドオープンエンドクローズエンド金型製作オープンエンドオープンエンド
ベルト仕様高張力タイプスタンダードタイプリング状シ-ムレスタイプスタンダードタイプ-
ベルト色自然色-
耐熱温度(℃)50507070-80
ベルト材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ベルトカテゴリの売れ筋ランキング