メカニカル部品技術窓口
【特長】・RM1シリーズよりも外部リークのリスクを低減した設計。・シール材EPDM、カルレッツもライン...
詳細を確認
(1)ボディ (2)ポペット (3)バックアップリング (4)アジャストナット (5)ロックナット(非接液) (6)スプリング (7)Oリング (8)Oリング
※図はステンレス仕様。黄銅仕様も寸法取合は同じ。
| 使用流体 | 接液部を腐食させない気体・液体 |
|---|---|
| 接続口径 | 入口R1/4×出口Rc1/4 |
| 本体材質 | 黄銅(ブラス)又はSCS14(SUS316相当) |
| シール材質 | フッ素ゴムFKM(標準) |
| 質量 | 約185g(RM2B2V) |
| 最高使用圧力 | 2.0MPa |
| クラッキング圧力設定範囲 | 50~1,500kPa |
| 耐圧 | 3.0MPa |
| 使用流体温度 | 0~+90℃(FKM) |
| 使用環境温度 | 0~+60℃ |
・手動開放機構をご希望の場合はRM1をご選定ください。
| 名称 | B | T |
|---|---|---|
| ボディ | 黄銅 | SCS14 |
| ポペット | SUS316 | |
| バックアップリング | SUS316 | |
| アジャストナット | 黄銅 | SUS316 |
| ロックナット(非接液) | SUS303 | |
| スプリング | SUS304又はSUS301 | |
| Oリング | FKM(標準) | |
| Oリング | FKM(標準) | |



クラッキング圧力
最小設定単位10kPa(0.01MPa)
※注意:設定圧力は必ず kPa でご指定願います。
参考)1kgf/cm2≒98kPa
1bar=100kPa
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,344円 ( 21,278円 ) | 9日目 |
19,344円 ( 21,278円 ) | 9日目 |
17,410円 ( 19,151円 ) | 9日目 |
23,623円 ( 25,985円 ) | 9日目 |
23,623円 ( 25,985円 ) | 9日目 |
23,623円 ( 25,985円 ) | 9日目 |
17,410円 ( 19,151円 ) | 9日目 |
19,344円 ( 21,278円 ) | 9日目 |
17,410円 ( 19,151円 ) | 9日目 |
16,926円 ( 18,619円 ) | 9日目 |
18,807円 ( 20,688円 ) | 9日目 |
18,888円 ( 20,777円 ) | 9日目 |
32,659円 ( 35,925円 ) | 9日目 |
36,288円 ( 39,917円 ) | 9日目 |
36,288円 ( 39,917円 ) | 9日目 |
43,264円 ( 47,590円 ) | 9日目 |
38,938円 ( 42,832円 ) | 9日目 |
35,015円 ( 38,517円 ) | 9日目 |
32,659円 ( 35,925円 ) | 9日目 |
32,659円 ( 35,925円 ) | 9日目 |
35,722円 ( 39,294円 ) | 9日目 |
34,477円 ( 37,925円 ) | 9日目 |
34,477円 ( 37,925円 ) | 9日目 |
【特長】
・RM1シリーズよりも外部リークのリスクを低減した設計。
・シール材EPDM、カルレッツもラインナップし薬液や溶剤、腐食性流体等で使用可能。
・外部からクラッキング圧力の任意調整が可能(工場出荷時、圧力調整済)。
・大流量仕様。

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型
【特長】<br>・高精度なクラッキング性能、高いシール性を実現しました。<br>・小型・軽量設計です。<br>・豊富な口径ラインナップ。<br>・工場にてクラッキング圧力を調整し出荷。

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型
【特長】<br>・高精度なクラッキング性能、高いシール性を実現。<br>・小型・軽量設計。<br>・豊富な口径ラインナップ。<br>・工場にてクラッキング圧力を調整し出荷。

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RHAシリーズ 高圧大気開放型
【特長】<br>・高圧対応(最高設定圧力:4.2MPa)。<br>・小型・軽量。<br>・工場にてご指定のクラッキング圧力に調整し出荷。<br>・シール材を選定する事により腐食性流体でも使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型
4.7通常価格(税別):9,552円~

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型
4.3通常価格(税別):6,857円~

SMC
ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ AQ240F・340Fシリーズ
4.5通常価格(税別):1,279円~

SMC
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2シリーズ
5通常価格(税別):412円~

SMC
クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ
3.5通常価格(税別):2,267円~

ミスミ
急速排気弁 ストレートタイプ
5通常価格(税別):800円~

日本ピスコ
急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型
5通常価格(税別):2,897円~

コガネイ
制御機器クイックエキゾースト弁QE、SQEシリーズ
4.5通常価格(税別):2,614円~

ミスミ
急速排気弁 スタンダードタイプ(排気絞り付)
2通常価格(税別):2,690円~