17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が887型番あります。
  • 本体材質

    • ステンレス
  • シール材質

  • クラッキング圧力(KPa)

    ~mm
  • 接続口径

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 14日以内
    • 15日以内

リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型

通常単価(税別)
6,85760,493
税込単価
7,54366,542
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・高精度なクラッキング性能、高いシール性を実現しました。・小型・軽量設計です。・豊富な口径ライ...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が887型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

(1)本体 (2)ナット (3)ガイド (4)ばね (5)ポペット (6)特殊シール

製品仕様

耐圧1.62MPa
接続口径R1/8~R1"
本体材質黄銅(ブラス)/SUS316
シール材質フッ素ゴムFKM(標準)
使用温度範囲シール材質に準ずる
クラッキング圧力3~1,080kPa
※1/8は3~970kPaの設定範囲となる。
※3~29kPa設定はオプション扱いとなる。
  • 黄銅製本体はニッケルメッキ仕様。
  • 設定圧5kPa以下の場合、取付方向出口上向き限定。
  • 接続ねじはR管用テーパーねじになります。

規格表

接続口径(R)AHEX(対辺)
1/825.5±2.013.0
1/431.0±2.017.0
3/833.0±2.019.0
1/244.8±3.026.0
3/452.4±3.029.0
1"72.8±3.038.0

商品特徴詳細

本体材質

番号名称BT
(1)本体黄銅(ニッケルメッキ)SUS316
(2)ナットSUS316L
(3)ガイド黄銅又はSUSSUS316又はSUS316L
(4)ばねSUS304又はSUS316
(5)ポペット黄銅SUS316
(6)特殊シールFKM(標準)
  • 小形計量設計でリリーフ時、大気開放可能な流体に最適。

流量特性

リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型 流量特性

 

選定サポート情報 

選定サポート情報

※基本型式「インライン型」と接続口径「1" -1/4」はミスミでの取り扱いはありません。

型番リスト

表示件数

本体材質

シール材質

クラッキング圧力

(KPa)

接続口径

RoHS?最小発注数量
ブラス(真鍮)
パーフロ
10
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
20
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
30
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
40
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
50
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
60
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
70
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
80
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
90
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
100
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
150
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
200
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
250
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
300
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
350
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
400
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
450
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
500
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
550
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
600
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
650
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
700
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
750
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
800
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
850
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
900
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
パーフロ
950
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
10
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
20
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
30
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
40
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
50
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
60
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
70
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
80
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
90
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
100
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
150
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
200
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
250
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
300
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
350
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
400
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
450
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
500
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
550
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
600
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
650
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
700
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
750
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
800
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
850
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
900
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
NBR
950
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
10
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
20
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
30
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
40
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
50
R1/8
10
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
60
R1/8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,701
( 11,771 )
8日目
10,223
( 11,245 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,384
( 9,222 )
8日目
8,905
( 9,796 )
8日目
8,359
( 9,195 )
8日目
8,384
( 9,222 )
8日目
8,384
( 9,222 )
8日目
8,384
( 9,222 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
9,203
( 10,123 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
14日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,653
( 9,518 )
8日目
8,384
( 9,222 )
8日目
9,061
( 9,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,348
( 9,183 )
8日目
7,420
( 8,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,236
( 7,960 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
7,090
( 7,799 )
8日目
7,090
( 7,799 )
8日目
7,236
( 7,960 )
8日目
7,090
( 7,799 )
8日目
7,420
( 8,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,857
( 7,543 )
8日目
7,420
( 8,162 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
7,463
( 8,209 )
8日目
7,463
( 8,209 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
7,463
( 8,209 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
6,857
( 7,543 )
8日目
7,090
( 7,799 )
8日目
9,054
( 9,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,105
( 10,016 )
8日目
7,471
( 8,218 )
8日目
7,152
( 7,867 )
8日目
6,861
( 7,547 )
8日目
7,010
( 7,711 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度なクラッキング性能、高いシール性を実現しました。
・小型・軽量設計です。
・豊富な口径ラインナップ。
・工場にてクラッキング圧力を調整し出荷。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
製品開発
5
満足度:5.0
ミスミさんは納期が早くて安定していていつも利用しています。商品もちゃんとした物が届くので安心です。
2人が参考にしています。
プレス機に使用しています
5
満足度:5.0
当社で使用しているプレス機のエアー式クラッチ&ブレーキの安全装置として使用しています。既設品は手動で行うタイプで間違う可...もっと読む
0人が参考にしています。
圧力容器の安全対策として
3
満足度:3.0
お取り扱いの種類も多く、他のサイトより納期が短かったので注文しました。製品は問題なく使用できています。 欲を言えば在庫品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型
リリーフバルブ(逃し弁)RHAシリーズ 高圧大気開放型
リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型
リリーフバルブ(逃し弁)RHLシリーズ 高圧インライン型
リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型
リリーフバルブ(逃し弁)RM2シリーズ 外部クラッキング圧力調整型(溶剤対応)
メーカーIBSIBSIBSIBSIBSIBS
通常価格6,857-10,477 -9,552 -18,359 -18,807 -16,926 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜9日目〜9日目9日目
種類急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁
排気側 ポート種類 R大気開放大気開放めねじめねじめねじめねじ
入力側 ポート種類 P(P1)おねじおねじおねじおねじおねじおねじ
耐圧/最高使用圧力(MPa)1.626.81.626.82.02.0

急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング