17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 供給側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • 制御側 配管ねじの呼び

  • 配管パイプ径の呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

計装用ミニチュアバルブ グローブハーフ型

通常単価(税別)
4,3895,167
税込単価
4,8285,684
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。・ねじ切りもろう付溶接も不要です。・袋ナ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

計装用ミニチュアバルブ グローブハーフ型 外形図

製品仕様

材質

部品名材質
ボディC3771B
ステムSUS304または303
Oリングニトリルゴム
ハンドルADC12(塗装色:シルバー)

製品仕様

  • 最高使用圧力(MPa):1.96
  • 使用温度範囲(℃):-20~+80
  • 使用流体:エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体。

規格表

計装用ミニチュアバルブ グローブハーフ型 規格表

注意・禁止事項

誤った機器の選定及び取扱いは、システム上のトラブル、事故を招きかねません。このため、機器の選定におきましては、各機器と、その使用されるシステムとの適合性や、ご使用条件を十分考慮のうえ、ご需要家各位様の権限と責任によるご判断の下にご選定頂きますようお願い致します。
また、取り扱いにおかれましては、当該機器の仕様範囲をご理解の上、ご使用頂きますようお願い致します。

型番リスト

表示件数

供給側 配管パイプ径

(φ)

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

配管パイプ径の呼び

最小発注数量
6
1/8B
51
6.0
1個
6
1/4B
53.0
6.0
1個
8
1/8B
51
8.0
1個
8
1/4B
53.0
8.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,167
( 5,684 )
8日目
4,537
( 4,991 )
8日目
4,400
( 4,840 )
8日目
4,389
( 4,828 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。
・ねじ切りもろう付溶接も不要です。
・袋ナットを締めるだけで接続できます。
・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
・外面にニッケルメッキを施してありますから。
・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計装用ミニチュアバルブ グローブハーフ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計装用ミニチュアバルブ グローブハーフ型
計装用ミニチュアバルブ グローブ型
計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型
計装用ミニチュアバルブ アングル型
ステンレス鋼用 SUS316 VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)
ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンフジトクフジキン
通常価格4,389-4,422 -4,400 -4,579 -10,037 -10,138 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜8日目8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体形状グローブタイプグローブタイプアングルタイプアングルタイプストレートグローブタイプ
本体材質SUS304C3771BC3771BC3771BSUS316SUSF316
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気
供給側 接続種類金属管接続金属管接続金属管接続金属管接続金属管接続Rc
制御側 接続種類R金属管接続R金属管接続PT(おねじ)Rc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング