メカニカル部品技術窓口
高圧用でありながらコンパクトな設計で、且つ操作性が優れています。

呼び径 3/8B~1B

呼び径 1/4B
| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1※ | ボディ | C3771 | 1 |
| 2※ | リテーナー | C3604 | 1 |
| ※※ソケット | C3771 | ||
| 3※ | ボール | C3604(Crメッキ) | 1 |
| 4※ | シート | PTFE | 2 |
| 5※ | ステム | C3604 | 1 |
| 6 | ハンドル | SUS430 | 1 |
| 7 | グランドナット | C3604 | 1 |
| 8 | パッキン | G-PTFE | 2 |
| 9※ | Oリング | フッ素ゴム | 1 |
| 10 | 六角ナット | SWCH(Znメッキ) | 1 |
| 11 | バネ座金 | SWRH(Znメッキ) | 1 |
※接液(ガス)部
※※1/4Bの場合
| 流体の状態 | 80℃以下の液体及びガス体※1 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.96MPa |
※1 エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部材を腐食させない流体
※2 3方バルブにつきましては、流れ方向の表示に従って配管してください。表示と逆方向の使用については、流れを完全に閉止できない可能性がありますのでご使用にならないで下さい。(流れ方向はバルブ下方より入って左右に流れるようになります。)
管接続に際し、締めすぎますと、シート漏れの原因となりますのでご注意願います。
・ マイナスの温度は-10℃迄で使用できます。
・管接続部はJIS B0203(管用ネジ)のテーパーネジによります。
・接ガス(液)部にシリコン系オイルを塗布しており、酸素ラインには使用できません。
| 型番 | 呼び径 | 口径 (D) | 管接続ネジ (A) | 面間距離 (L) | 面間距離 (L1) | ハンドル長さ (L2) | 高さ (H) | 面間距離 (H1) | 高さ (H2) | 巾 (W) | Cv値 | 質量 (約) kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBVT-12B | 1/4 | 5 | Rc 1/4 | 40 | 20 | 60 | 47 | 21 | 34 | 22 | 0.65 | 0.15 |
| DBVT-12C | 3/8 | 7 | Rc 3/8 | 44.5 | 21 | 60 | 47 | 22 | 34 | 24.5 | 1.28 | 0.20 |
| DBVT-12D | 1/2 | 9 | Rc 1/2 | 55 | 27 | 80 | 60 | 28 | 43 | 29 | 2.11 | 0.35 |
| DBVT-12E | 3/4 | 12 | Rc 3/4 | 59 | 29 | 80 | 63 | 32 | 46 | 35 | 3.76 | 0.50 |
| DBVT-12F | 1 | 15.5 | Rc 1 | 71.5 | 36 | 80 | 65 | 39 | 48 | 43 | 6.27 | 0.70 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)
4.5通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~