メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 配管ねじの呼び

    ~mm
  • 制御側 配管ねじの呼び

    ~mm
  • MAXCv値

    ~mm
  • パネル端面、接続管中心距離(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

黄銅製 4.9 MPa POWERFULL SERIES ニードルストップバルブ

型番:

PDS-15B-SH-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PDS-15B-SH-Rの仕様・寸法情報

本体形状
[ストレート] グローブタイプ
本体材質
[黄銅] C3771B
使用流体
空気 / 油 / ガス / 薬品
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び
1/4B
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び
1/4B
ハンドル形状
丸形ハンドル
本体ライニング
なし
使用温度範囲(℃)
-10~150
使用圧力範囲(MPa)
0~4.9
長さ L(mm)
5.0
高さ H(mm)
71.0
ハンドル径 D(φ)
50
操作方式
手動式
オリフィス径(φmm)
6.5
MAXCv値
0.55
パネル開口径(φ)
18.5
パネル端面、接続管中心距離(mm)
14.0
パネル厚さT(MIN)(mm)
2.0
パネル厚さT(MAX)(mm)
8.0
本体仕様
標準
RoHS?
-
-
-

商品情報

外形図

黄銅製 4.9 MPa POWERFULL SERIES ニードルストップバルブ 外形図

製品仕様

●仕様

最高使用圧力(MPa)使用温度範囲(℃)
4.9※-10~+150

※温度・圧力線図をご参照ください。

  • 使用流体:エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体

●温度・圧力線図

黄銅製 4.9 MPa POWERFULL SERIES ニードルストップバルブ 温度・圧力線図

規格表

黄銅製 4.9 MPa POWERFULL SERIES ニードルストップバルブ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
PDS-15B-SH-R

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

MAXCv値

パネル端面、接続管中心距離

(mm)

RoHS?最小発注数量
1/4B
1/4B
5.0
71.0
0.55
14.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,630
( 7,293 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。
・操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。
・ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製 4.9 MPa POWERFULL SERIES ニードルストップバルブの型番PDS-15B-SH-Rのページです。 型番PDS-15B-SH-Rに関する仕様情報を記載しております。
黄銅製 4.9 MPa POWERFULL SERIES ニードルストップバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製 4.9 MPa POWERFULL SERIES ニードルストップバルブ
黄銅製 0.98MPa ネジ込み式 ニードルストップバルブ
黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 2.94MPa ネジ込み式パネルナット付 ニードルストップバルブ
黄銅製10Kニードルバルブねじ込み
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンキッツアソー
通常価格6,6302,5822,39514,522 -4,923 -1,652 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体形状グローブタイプグローブタイプアングルタイプグローブタイプストレートアングル
本体材質C3771BC3771BC3771BSUSF316黄銅C3771BE
使用流体空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油
供給側 接続種類RcRcRcRcRcR(PT)
制御側 接続種類RcRcRcRcRc銅管用リング型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました