17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体形状

    • ストレート
  • MAXCv値

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 ロックナット付 微量調整バルブ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体形状

長さ L

(mm)

MAXCv値

最小発注数量
[ストレート] グローブタイプ
48
0.22
1個
アングルタイプ
24
0.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,624
( 80,986 )
8日目
74,516
( 81,968 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます。
・コンパクトな為、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。
・酸素禁油処理品です。
・フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
・ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております(UN-116PBについては、この項は該当いたしません)。
・高圧ガス大臣認定工場の品質管理のもとで大量に製造しておりますので、高品質のものを安価にご提供できます。
・高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
・シリーズとして開度指示器付、ロックナット(プロペラナット)付もあります。
【用途】
・石油化学プラント、発電プラント、鉄鋼プラント、船舶プラント、一般化学プラント、産業機械プラント等の高圧ガスライン、その他のガス、液。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 ロックナット付 微量調整バルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 ロックナット付 微量調整バルブ
ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 パネルナット付 微量調整バルブ
ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 開度指示器付 微量調整バルブ
ステンレス鋼製 15.6MPa ネジ込み式 パネルナット付 超微量調整バルブ
ねじ込み式パネルナット付ニードルストップバルブ
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVARタイプ
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンフジキン三興マテリアルサプライ
通常価格73,624-48,247 -78,748 -106,33619,295 -4,085
通常出荷日8日目15日目〜8日目〜8日目3日目〜6日目
本体材質SUSF316SUSF316SUSF316SUS316SUSF316C3771B
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油
供給側 接続種類RcRcRcRcRcR
供給側 配管ねじの呼び1/4B1/4B1/4B1/4B-1/4B(8A)
制御側 接続種類RcRcRcRcRc金属管接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング