メカニカル部品技術窓口
【特長】・シンプルな構造で簡単に開閉操作が出来るため、狭い場所での取付や操作が容易です。・高圧用であり...
詳細を確認
■使用流体
・80℃以下(※1)の液体及びガス体 ※2
※1:圧力0.98MPa以下の蒸気、温水及び油は、180℃までご使用できます。
※2:エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体
注:接液部にシリコン系オイルを塗布しており、酸素ラインには使用できません。
■最高使用圧力
3.92MPa
■温度・圧力線図

注:80℃を超えて180℃以下でご使用される場合は、0.98MPa以下の温水・蒸気及び油でご使用願います。
| 部番 | 部品名 | 材質 | 個数 |
|---|---|---|---|
| (1) | ボディ ※ | SUS316 | 1 |
| (2) | リテーナー ※ | SUS316 | 1 |
| (3) | ボール ※ | SUS316 | 1 |
| (4) | シート ※ | G-PTEE | 2 |
| (5) | ステム ※ | SUS316 | 1 |
| (6) | ハンドル | SUS430 | 1 |
| (7) | グランドワッシャー | SUS304 | 1 |
| (8) | グランドパッキン ※ | G-PTEE | 1 |
| (9) | グランドパッキン ※ | G-PTEE | 1 |
| (10) | サラバネ座金 | SUS304 | 1 |
| (11) | バネ座金 | SUS304 | 1 |
| (12) | 六角ナット | SUS304 | 1 |
※:接液部品
呼び径1 1/2以上は、内部構造が一部異なります。
| 型番 | 呼び径 | 管接続ねじ (A)※ | 口径 (D) | 面間距離 (L) | ハンドル 長さ (L1) | 高さ (H) | 六角 二面幅 (W) | Cv値 | 質量 (約) kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBV-14B | 1/4 | Rc1/4 | 5 | 40 | 60 | 31 | 17 | 1.4 | 0.1 |
| UBV-14C | 3/8 | Rc3/8 | 7.5 | 44.5 | 60 | 34 | 21 | 3.5 | 0.15 |
| UBV-14D | 1/2 | Rc1/2 | 9 | 54.5 | 90 | 46 | 26 | 5 | 0.2 |
| UBV-14E | 3/4 | Rc3/4 | 12.5 | 61 | 90 | 49 | 32 | 10.1 | 0.35 |
| UBV-14F | 1 | Rc1 | 16 | 75 | 90 | 52 | 38 | 17.5 | 0.5 |
| UBV-14G | 1 1/4 | Rc1 1/4 | 21 | 78 | 150 | 66 | 48 | 26.5 | 0.9 |
| UBV-14H | 1 1/2 | Rc1 1/2 | 24 | 82 | 150 | 69 | 54 | 35.3 | 1.1 |
| UBV-14I | 2 | Rc2 | 32 | 100 | 150 | 75 | 67 | 64.5 | 1.8 |
※:ねじ部(A)はJISB0203(管用ねじ)のテーパーねじによります。
【特長】
・シンプルな構造で簡単に開閉操作が出来るため、狭い場所での取付や操作が容易です。
・高圧用でありながらコンパクトな設計で、且つ操作性が優れています。
・材質はステンレス鋼を使用しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~