17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • オリフィス径(φmm)

    ~mm
  • MAXCv値

    ~mm
  • パネル開口径(φ)

    ~mm
  • パネル端面、接続管中心距離(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ 外形図

製品仕様

材質

部品名材質
ボディ ※SUSF316 ※1
ステム ※SUS316 ※1
ディスク ※SUS316(ステライト盛)
グランドパッキン ※PTFE+PCTFE
Oリング △フッ素ゴム
パッキン押工 △SUS316
ハンドル ※2ADC12

※:接液部品   △:接液する可能性がある部品
※1:SUS316材はASTM規格材(SUS316同等材)を使用する場合があります。
※2:ハンドルの標準色はメタリックブルー、銘板はグレーです。

製品仕様

呼び径(B)最高使用圧力(MPa)使用温度範囲(℃)MAX.Cv値 ※1
1/8クラス1500
<24.8>
-50~+1500.35
1/40.5
3/81
1/21.1
3/42
12.8

※1:バルブ選定時は、上記Cv値に、0.8を掛けた値をMAX.として選定することを推奨します。

使用流体

水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

規格表

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ 規格表

注意・禁止事項

(1)パイプを溶接する前には、バルブの開度を中間にし、片側溶接後、20分以上のインターバルをとった後、他方を溶接して頂く等、バルブに与える熱影響の低減にご配慮願います。
(2)溶接時の入熱により、グランド部が緩むことがありますので、溶接後、バルブが常温に戻ってからグランド部の増し締めをお願いします。

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

オリフィス径

(φmm)

MAXCv値

パネル開口径

(φ)

パネル端面、接続管中心距離

(mm)

最小発注数量
65
96.0
58
5
0.28
30.5
18.0
1個
65
96.0
58
5
0.5
30.5
18.0
1個
80
113.0
68
8.0
0.8
34.0
23.0
1個
80
113.0
68
8.0
0.88
34.0
23.0
1個
90
130.0
78
10.0
1.6
42.0
28.0
1個
100
142.0
88.0
12.0
2.24
44.5
33.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,359
( 53,195 )
8日目
48,420
( 53,262 )
8日目
53,497
( 58,847 )
8日目
67,346
( 74,081 )
8日目
81,578
( 89,736 )
8日目
106,411
( 117,052 )
8日目

詳細情報

基本情報

ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトで、ハンドルは水抜き穴があり操作性が良い形状です。

【特長】
・高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
・試験液体は窒素ガスまたはヘリウムガスで行っております。
・禁油に関しては、接液部禁油処理(一級禁油)をいたしております(ステムねじ部、Oリングのみに酸素禁油用グリス類を塗布いたします)。
・ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトです。
・液体温度は-50℃迄は使用できますが、断熱材等でグランド部を過冷しないよう、ご配慮願います。
・仕様温度範囲が150℃をこえる場合はグランドパッキンとグリスを変更します。
・ハンドルは水抜き穴があり、操作性の良い形状となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ
ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ
ねじ込み式パネルナット付ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 2.94MPa ネジ込み式パネルナット付 ニードルストップバルブ
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンフジキンフジキン
通常価格48,359-47,134 -11,997 -10,138 -19,295 -14,522 -
通常出荷日8日目8日目〜8日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目
本体形状グローブタイプグローブタイプアングルタイプグローブタイプグローブタイプグローブタイプ
本体材質SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気
供給側 接続種類溶接RcRcRcRcRc
制御側 接続種類溶接RcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング