17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • オリフィス径(φmm)

    ~mm
  • MAXCv値

    ~mm
  • パネル開口径(φ)

    ~mm
  • パネル端面、接続管中心距離(mm)

    ~mm
  • 配管パイプ径の呼び

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ

通常単価(税別)
41,10293,158
税込単価
45,212102,474
通常出荷日:8日目

ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトで、ハンドルは水抜き穴があり操作性が良い形状です。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ 外形図

製品仕様

材質

部品名材質
ボディ ※SUSF316 ※1
ステム ※SUS316 ※1
ディスク ※SUS316 ※1
ディスクパッキン ※PCTFE
グランドパッキン ※PTFE+PCTFE
Oリング △フッ素ゴム
パッキン押工 △SUS316
ハンドル ※2ADC12

※:接液部品   △:接液する可能性がある部品
※1:SUS316材はASTM規格材(SUS316同等材)を使用する場合があります。
※2:ハンドルの標準色はメタリックブルー、銘板はグレーです。

製品仕様

呼び径(B)最高使用圧力(MPa)使用温度範囲(℃)MAX.Cv値 ※1
1/8クラス1500
<24.8>
-50~+800.35
1/40.5
3/81
1/21.1
3/42
12.8

※1:バルブ選定時は、上記Cv値に、0.8を掛けた値をMAX.として選定することを推奨します。

使用流体

水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

規格表

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ 規格表

注意・禁止事項

ソフトシールタイプのバルブ(UDタイプ)を、断熱圧縮による流体の温度上昇が予測される用途に使用されると、ディスクの変形や破損が生じますので、メタルシールタイプ(UHタイプ)をご使用下さい。また、流体が水素ガスのように、管内の空気(酸素)と反応して急激な温度上昇の恐れがある場合は、窒素ガス等の不活性ガスで配管内に残留している空気を置換するようにして下さい。

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

オリフィス径

(φmm)

MAXCv値

パネル開口径

(φ)

パネル端面、接続管中心距離

(mm)

配管パイプ径の呼び

最小発注数量
65
96
58.0
5.0
0.5
30.5
18.0
1/4B
1個
80
113.0
68.0
8.0
0.8
34.0
23.0
3/8B
1個
80
113.0
68.0
8.0
0.88
34.0
23.0
1/2B
1個
90
130.0
78.0
10.0
1.6
42.0
28.0
3/4B
1個
100
142
88.0
12.0
2.24
44.5
33.0
1B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,102
( 45,212 )
8日目
50,469
( 55,516 )
8日目
57,686
( 63,455 )
8日目
70,851
( 77,936 )
8日目
93,158
( 102,474 )
8日目

詳細情報

基本情報

ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトで、ハンドルは水抜き穴があり操作性が良い形状です。

【特長】
・高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
・試験流体は窒素ガスまたはヘリウムガスで行っております。
・禁油に関しては、接液部禁油処理(ー級禁油)をいたしております(ステムねじ部、Oリングのみに酸素禁油用グリス類を塗布いたします)。
・ボンネットレス形のためパルプ全体がコンパクトです。
・流体温度は-50℃迄は使用できますが、断熱材等でグランド部を過冷しないよう、ご配慮願いいます。
・ハンドルは、水抜き穴があり、操作性の良い形状となっております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ
J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)
J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)
JIS 5K型 鋳鉄F形ゲートバルブ〈外ねじ〉(JIS B 2031)
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ
メーカーフジキンフジキン東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格41,102-45,669 -8,112 -6,251 -21,713 -40,579 -
通常出荷日8日目8日目7日目〜18日目2日目〜3日目
本体形状グローブタイプグローブタイプストレートストレートストレートストレート
本体材質SUSF316SUSF316CAC911(鉛レス青銅鋳物)CAC911(鉛レス青銅鋳物)FC200FCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気
供給側 接続種類溶接RcRcRc管フランジフランジ形
制御側 接続種類溶接RcRcRc管フランジフランジ形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング