17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • オリフィス径(φmm)

    ~mm
  • MAXCv値

    ~mm
  • パネル開口径(φ)

    ~mm
  • パネル端面、接続管中心距離(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ 外形図

製品仕様

材質

部品名材質
ボディ ※SUSF316 ※1
ステム ※SUS316 ※1
ディスク ※SUS316(ステライト盛)
グランドパッキン ※PTFE+PCTFE
Oリング △ふっ素ゴム
パッキン押工 △SUS316
ハンドル ※2ADC12

※:接液部品  △:接液する可能性がある部品
※1:SUS316材はASTM規格材(SUS316同等材)を使用する場合があります。
※2:ハンドルの標準色はメタリックブルー、銘板はグレーです。

仕様

呼び径
(B)
最高使用圧力
(MPa)
使用温度範囲
(℃)
MAX.
Cv値 ※
 1/824.8-50~+1500.35
 1/424.8-50~+1500.5
 3/824.8-50~+1501
 1/224.8-50~+1501.1
 3/424.8-50~+1502
124.8-50~+1502.8

※:バルブ選定時は、上記Cv値に、0.8を掛けた値をMAX.として選定することを推奨します。

使用流体

  • 水、エアー窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

規格表

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

オリフィス径

(φmm)

MAXCv値

パネル開口径

(φ)

パネル端面、接続管中心距離

(mm)

最小発注数量
1/8B
1/8B
50
96.0
58
5
0.28
30.5
18.0
1個
1/4B
1/4B
50
96.0
58
5
0.5
30.5
18.0
1個
3/8B
3/8B
60
113.0
68
8.0
0.8
34.0
23.0
1個
1/2B
1/2B
60
113.0
68
8.0
0.88
34.0
23.0
1個
3/4B
3/4B
70
130.0
78
10.0
1.6
42.0
28.0
1個
1B
1B
85
142.0
88.0
12.0
2.24
44.5
33.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,359
( 53,195 )
8日目
47,134
( 51,847 )
8日目
59,707
( 65,678 )
8日目
67,346
( 74,081 )
8日目
81,578
( 89,736 )
8日目
106,411
( 117,052 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験流体は窒素ガスまたはヘリウムガスで行っております
・禁油に関しては、接液部禁油処理(一級禁油)を致しております(ステムねじ部、Oリングのみに酸素禁油用グリス類を塗布致します)
・ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトです
・流体温度は-50℃迄は使用できますが、断熱材等でグランド部を過冷しないよう、ご配慮願います
・使用温度範囲が150℃をこえる場合はグランドパッキンとグリスを変更します…の部分はグランドバッキンとグリスを変更すれば使用できる範囲を示します
・ハンドルは、水抜き穴があり、操作性の良い形状となっております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ
ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ
ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ
ねじ込み式パネルナット付ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンフジキンフジキン
通常価格47,134-48,359 -45,504 -19,295 -11,997 -10,138 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目3日目〜8日目在庫品1日目
本体形状グローブタイプグローブタイプグローブタイプグローブタイプアングルタイプグローブタイプ
本体材質SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気
供給側 接続種類Rc溶接金属管接続RcRcRc
制御側 接続種類Rc溶接金属管接続RcRcRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング