17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • オリフィス径(φmm)

    ~mm
  • MAXCv値

    ~mm
  • パネル開口径(φ)

    ~mm
  • パネル端面、接続管中心距離(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ

通常単価(税別)
45,669103,509
税込単価
50,236113,860
通常出荷日:8日目

ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトで、ハンドルは水抜き穴があり操作性が良い形状です。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ 外形図01

製品仕様

●使用流体
水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
●特長
高圧ガス大臣認定品にも対応可能です。

●材質

部品名材質
ボディ ※ SUSF316 ※1
ステム ※ SUS316 ※1
ディスク ※ SUS316 ※1
ディスクパッキン ※ PCTFE
グランドパッキン ※PTFE+PCTFE
Oリング △ふっ素ゴム
パッキン押工 △ SUS316
ハンドル ※2ADC12
 
●仕様
呼び径(B)最高使用圧力(MPa)使用温度範囲(℃)MAX.Cv値 ※2
1/824.8 ※1-50~+800.35
1/424.8 ※1-50~+800.5
3/824.8 ※1-50~+801
1/224.8 ※1-50~+801.1
3/424.8 ※1-50~+802
124.8 ※1-50~+802.8

※1:温度・圧力線図をご参照ください。
※2:バルブ選定時は、上記Cv値に、0.8を掛けた値をMAX.として選定することを推奨します。

●温度・圧力線図
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ 仕様表01

規格表

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ 規格表01

注意・禁止事項

ご注意

  • ソフトシールタイプのバルブ(UDタイプ)を断熱圧縮による流体の温度上昇が予測される用途に使用されると、ディスクの変形や破損が生じますので、メタルシールタイプ(UHタイプ)をご使用下さい。
    また、流体が水素ガスのように、管内の空気(酸素)と反応して急激な温度上昇の恐れがある場合は、窒素ガス等の不活性ガスで配管内に残留している空気を置換するようにして下さい。
    尚、メタルシールタイプ(UHタイプ)を使用される場合でも、バルブを急激に開く、或いは閉じると思わぬ事故を招くことがありますので、バルブの開閉は徐々に行って下さい。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

オリフィス径

(φmm)

MAXCv値

パネル開口径

(φ)

パネル端面、接続管中心距離

(mm)

最小発注数量
1/8B
1/8B
50
96
58.0
5.0
0.28
30.5
18.0
1個
1/4B
1/4B
50
96
58.0
5.0
0.5
30.5
18.0
1個
3/8B
3/8B
60
113.0
68.0
8.0
0.8
34.0
23.0
1個
1/2B
1/2B
60
113.0
68.0
8.0
0.88
34.0
23.0
1個
3/4B
3/4B
70
130.0
78.0
10.0
1.6
42.0
28.0
1個
1B
1B
85
142
88.0
12.0
2.24
44.5
33.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,669
( 50,236 )
8日目
45,669
( 50,236 )
8日目
49,872
( 54,859 )
8日目
57,604
( 63,364 )
8日目
78,723
( 86,595 )
8日目
103,509
( 113,860 )
8日目

詳細情報

基本情報

ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトで、ハンドルは水抜き穴があり操作性が良い形状です。
【特長】
・ 試験流体は窒素ガスまたはヘリウムガスで行っております
・ 禁油に関しては、接液部禁油処理(一級禁油)をいたしております(ステムねじ部、Oリングのみに酸素禁油用グリス類を塗布いたします)
・ ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトです
・ 流体温度は-50C逸は使用できますが、断熱材等でグランド部を過冷しないよう(グランド部よりりークする可能性があります)、 ご配慮願います
・ ハンドルは、水抜き穴があり、操作性の良い形状となっております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ
ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ
ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ
J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)
J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)
クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ(内ねじ)
メーカーフジキンフジキンオンダ製作所東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ
通常価格45,669-41,102 -3,117 -8,112 -6,251 -12,140 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目〜7日目〜18日目2日目〜
本体形状グローブタイプグローブタイプストレートストレートストレートストレート
本体材質SUSF316SUSF316C3771BECAC911(鉛レス青銅鋳物)CAC911(鉛レス青銅鋳物)SCS13A
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
供給側 接続種類Rc溶接RcねじRcRcRc
制御側 接続種類Rc溶接RcねじRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング