17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • オリフィス径(φmm)

    ~mm
  • パネル端面、接続管中心距離(mm)

    ~mm
  • パネル厚さT(MAX)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ 外形図

製品仕様

材質

部品名材質
ボディ ※SUSF316
ステム ※SUS316(ステライト盛)
グランドパッキン ※PTFE+C-PTFE
ハンドルADC12

※:接液部品
注:SUS316材はASTM規格材(SUS316同等材)を使用する場合があります。

仕様

呼び径
(B)
最高使用圧力
(MPa)
使用流体温度範囲
(℃)
MAX
Cv値
 1/82.94-20~+1500.52
 1/42.94-20~+1500.72
 3/82.94-20~+1501.25

使用流体

  • 水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

規格表

ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

オリフィス径

(φmm)

パネル端面、接続管中心距離

(mm)

パネル厚さT(MAX)

(mm)

最小発注数量
1/8B
1/8B
20
58.0
5
9.5
5.5
1個
1/4B
1/4B
20
58.0
5
9.5
5.5
1個
3/8B
3/8B
22.5
61
6.4
11.5
6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,997
( 13,197 )
8日目
12,917
( 14,209 )
8日目
17,109
( 18,820 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです
・バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます
・フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております
・ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 2.94MPa ネジ込み式パネルナット付 ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ
ステンレス鋼製 15.6MPa ネジ込み式 パネルナット付 超微量調整バルブ
ねじ込み式パネルナット付ニードルストップバルブ
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンフジキンフジキン
通常価格11,997-14,522 -10,138 -47,134 -106,33619,295 -
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目8日目〜8日目3日目〜
本体形状アングルタイプグローブタイプグローブタイプグローブタイプグローブタイプグローブタイプ
本体材質SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316SUS316SUSF316
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc
制御側 接続種類RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング