17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • オリフィス径(φmm)

    ~mm
  • MAXCv値

    ~mm
  • パネル開口径(φ)

    ~mm
  • パネル端面、接続管中心距離(mm)

    ~mm
  • パネル厚さT(MAX)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ 外形図

製品仕様

製品仕様

最高使用圧力(MPa)使用温度範囲(℃)
16.2-20~+150

※1:温度・圧力線図をご参照下さい。
使用流体:水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

材質

部品名材質
ボディ ※SUSF316
ステム ※SUS316
グランドパッキン ※PTFE
ハンドルA5056B

※:接液部品
注1:SUS316、304材は、ASTM規格(SUS316同等材)を使用する場合があります。
注2:ハンドルの塗装色の標準は、ブラックとなっております。

規格表

型番ねじの呼びオリフィス径面間距離パネル取付部全開高さリフトハンドル径ボディ厚さパネル厚さ(T)Cv値質量(約)
ADLD1H1HL1D2B1MIN.MAX.(MAX.)kg
PUH-116A-SHRc1/854013.21155.544017260.30.2
PUH-116B-SHRc1/454013.21458.844021260.450.2
PUH-116C-SHRc3/855013.21660.544025260.450.3
PUH-116D-SHRc1/26.55519.5167365028280.90.4

商品特長詳細

温度・圧力線図

ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ 温度・圧力線図

Cv値曲線

ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ Cv値曲線

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

オリフィス径

(φmm)

MAXCv値

パネル開口径

(φ)

パネル端面、接続管中心距離

(mm)

パネル厚さT(MAX)

(mm)

最小発注数量
1/4B
1/4B
40
58.5
40
5
0.45
13.2
14.0
6.0
1個
3/8B
3/8B
50
60.5
40
5
0.45
13.2
16.0
6.0
1個
1/2B
1/2B
55
73
50
6.5
0.9
19.5
16.0
8.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,987
( 12,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,138
( 11,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,625
( 14,988 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全設計・品質管理を行っています
・ボディは堅牢な鍛造仕上げで且つボンネットレス型のためコンパクトです
・バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整が容易にできます
・フジキン独自のパッキンと操作性を重視した設計によりハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっています
【用途】
・分析装置、ガス装置、産業機械、鉄鋼プラント、石油精製・化学プラント、発電プラント、船舶プラント等の高圧ガスライン、その他のガスライン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ロータリーエバポレーターの真空度調整
5
満足度:5.0
有機化合物の溶液をロータリエバポレーターで減圧濃縮する際に、真空度の微調整を行うのに使用。真空調節コントローラを使用せず...もっと読む
1人が参考にしています。
CO2冷媒ラインに私用
5
満足度:5.0
何処の管材屋さんよりも安かった、納期は在庫分以外は管材屋さんと 同じでした 在庫分は早く届きました バルブメーカーの在庫...もっと読む
1人が参考にしています。
プラント工事に使用しています
5
満足度:5.0
プラント工事の際、ガスを流す配管部品として使用しています。材質、使用圧力範囲は顧客からの指定があり、仕様に合致したこの商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ
ねじ込み式パネルナット付ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ
ステンレス鋼製 2.94MPa ネジ込み式パネルナット付 ニードルストップバルブ
ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンフジキンフジキン
通常価格10,138-11,997 -19,295 -47,134 -14,522 -48,359 -
通常出荷日在庫品1日目8日目3日目〜8日目〜在庫品1日目8日目
本体形状グローブタイプアングルタイプグローブタイプグローブタイプグローブタイプグローブタイプ
本体材質SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気
供給側 接続種類RcRcRcRcRc溶接
制御側 接続種類RcRcRcRcRc溶接

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング