メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 呼び(関連部品)(mm)

    ~mm
  • 適用管外径(関連部品)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

黄銅製 2圧縮リング型式 パワフルロック (プラグユニオン)

型番:

PDWJP-3-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PDWJP-3-Rの仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
[黄銅] 黄銅製(C3602B)
関連部品種類
プラグ
材質(関連部品)
黄銅
表面処理(関連部品)
なし
使用流体(関連部品)
水/空気/蒸気/ガス/薬品/油
最高使用圧力(関連部品)(MPa)
4.90
適用管材質(関連部品)
呼び(関連部品)(mm)
3
呼び(関連部品)(inch)
-
適用管外径(関連部品)(mm)
3
最高使用温度(℃)
125
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PDWJP-3-R

呼び(関連部品)

(mm)

呼び(関連部品)

(inch)

適用管外径(関連部品)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
-
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレアーレスタイプなので、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
・ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます。
・本体シール部は、緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
・締付けトルクが軽く、小型、軽量で、着脱も容易に行えます。
・ナットには、チューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製 2圧縮リング型式 パワフルロック (プラグユニオン)の型番PDWJP-3-Rのページです。 型番PDWJP-3-Rに関する仕様情報を記載しております。
黄銅製 2圧縮リング型式 パワフルロック (プラグユニオン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製 2圧縮リング型式 パワフルロック (プラグユニオン)
銅管用継手 ロックナット
リング式継手用 ロックナット NR
リング
ロックナット ALNタイプ
銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング
メーカーフジキンミスミアソーコーヨーコーヨーSIN LING(シンリン)
通常価格430250 -186 -70 -21177 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目8日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質黄銅製(C3602B)黄銅-カドミレス黄銅カドミレス黄銅黄銅
関連部品種類プラグナットナットリングナットリング
材質(関連部品)黄銅-----
表面処理(関連部品)なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング