17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • パネル穴径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 91日以内

パネルユニオン型 リングジョイント

通常単価(税別)
1,9382,733
税込単価
2,1323,006
通常出荷日:8日目~91日目

【特長】・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため・ねじ切りもろう付溶接も不要です・袋ナット...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パネルユニオン型 リングジョイント 外形図

製品仕様

  • ボディ材質:C3604B

規格表

パネルユニオン型 リングジョイント 規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

最高使用圧力

(MPa)

パネル穴径

(φ)

RoHS?最小発注数量
6
4.9
11.5
-
1個
8
2.94
12.5
-
1個
10
2.94
14.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,938
( 2,132 )
91日目
1,968
( 2,165 )
8日目
2,733
( 3,006 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため
・ねじ切りもろう付溶接も不要です
・袋ナットを締めるだけで接続できます
・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません
・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます
・外面にニッケルメッキを施してありますから
・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております
・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルユニオン型 リングジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルユニオン型 リングジョイント
銅管用リングタイプ継手 ユニオン
銅管用継手 ユニオン
銅管用リングタイプ継手 ユニオンティー
銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)
給湯用銅管継手 ユニオン
メーカーフジキン三興マテリアルサプライミスミ三興マテリアルサプライオンダ製作所ミヤコ
通常価格1,938-841 -650 -1,7202,755 -1,154 -
通常出荷日8日目〜5日目在庫品1日目6日目4日目5日目
種類ストレートストレートストレートティーストレートストレート
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 溶接式管⇔管 溶接式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径インチ 同径インチ 同径
材質黄銅製(C3604B)黄銅黄銅C3604(黄銅)CAC406C(銅合金)黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0MPa以下2.0MPa以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング