17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • 最高使用圧力区分(MPa)

  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ティーゲージユニオン型 リングジョイント

通常単価(税別)
3,5115,495
税込単価
3,8626,045
通常出荷日:8日目

【特長】・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。・ねじ切りもろう付溶接も不要です。・袋ナ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ティーゲージユニオン型 リングジョイント 外形図

製品仕様

  • ボディ材質:C3771B
  • 使用流体:エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体。
呼び径
(mm)
最高使用圧力
(MPa)
使用温度範囲
(℃)
64.9-45~+125  ※
8、102.94-45~+125  ※
121.96-45~+125  ※

※スチームラインに使用される場合は、最高使用温度200℃まで対応できます。

規格表

ティーゲージユニオン型 リングジョイント 規格表

注意・禁止事項

誤った機器の選定及び取扱いは、システム上のトラブル、事故を招きかねません。このため、機器の選定におきましては、各機器と、その使用されるシステムとの適合性や、ご使用条件を十分考慮のうえ、ご需要家各位様の権限と責任によるご判断の下にご選定頂きますようお願い致します。
また、取り扱いにおかれましては、当該機器の仕様範囲をご理解の上、ご使用頂きますようお願い致します。

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最高使用圧力区分

(MPa)

最高使用圧力

(MPa)

RoHS?最小発注数量
6
1/4B(8A)
2.0~7.0MPa
4.9
-
1個
6
3/8B(10A)
2.0~7.0MPa
4.9
-
1個
8
1/4B(8A)
2.0~7.0MPa
2.94
-
1個
10
3/8B(10A)
2.0~7.0MPa
2.94
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,722
( 4,094 )
8日目
4,833
( 5,316 )
8日目
3,511
( 3,862 )
8日目
5,495
( 6,045 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。
・ねじ切りもろう付溶接も不要です。
・袋ナットを締めるだけで接続できます。
・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
・外面にニッケルメッキを施してありますから。
・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ティーゲージユニオン型 リングジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ティーゲージユニオン型 リングジョイント
ティーエルユニオン型 リングジョイント
エルボハーフユニオン型 リングジョイント
ハーフユニオン型 リングジョイント
ティーエスユニオン型 リングジョイント
ゲージユニオン型 リングジョイント
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンフジキンフジキン
通常価格3,511-2,279 -1,283 -605 -2,279 -888 -
通常出荷日8日目8日目2日目〜在庫品1日目〜8日目〜8日目
種類ティーティーエルボストレートティーストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
接続ねじの種類 1G(管用平行めねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)
材質黄銅製(C3771B)黄銅製(C3771B)黄銅製(C3771B)黄銅製(C3604B)黄銅製(C3771B)黄銅製(C3604B)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング