17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • 最高使用圧力区分(MPa)

  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

ティーエスユニオン型 リングジョイント

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最高使用圧力区分

(MPa)

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
6
1/8B(6A)
2.0~7.0MPa
4.9
1個
6
1/4B(8A)
2.0~7.0MPa
4.9
1個
6
3/8B(10A)
2.0~7.0MPa
4.9
1個
8
1/8B(6A)
2.0~7.0MPa
2.94
1個
8
1/4B(8A)
2.0~7.0MPa
2.94
1個
8
3/8B(10A)
2.0~7.0MPa
2.94
1個
10
1/4B(8A)
2.0~7.0MPa
2.94
1個
10
3/8B(10A)
2.0~7.0MPa
2.94
1個
12
3/8B(10A)
2.0MPa以下
1.96
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,279
( 2,507 )
8日目
2,279
( 2,507 )
8日目
3,052
( 3,357 )
8日目
2,426
( 2,669 )
8日目
2,426
( 2,669 )
8日目
3,497
( 3,847 )
19日目
3,794
( 4,173 )
8日目
4,873
( 5,360 )
8日目
6,862
( 7,548 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。
・ねじ切りもろう付溶接も不要です。
・袋ナットを締めるだけで接続できます。
・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
・外面にニッケルメッキを施してありますから。
・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ティーエスユニオン型 リングジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ティーエスユニオン型 リングジョイント
ティーエルユニオン型 リングジョイント
エルボハーフユニオン型 リングジョイント
ハーフユニオン型 リングジョイント
ティーゲージユニオン型 リングジョイント
ゲージユニオン型 リングジョイント
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンフジキンフジキン
通常価格2,279-2,279 -1,283 -605 -3,511 -888 -
通常出荷日8日目〜8日目2日目〜在庫品1日目〜8日目8日目
種類ティーティーエルボストレートティーストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行めねじ)Rc(管用テーパめねじ)
材質黄銅製(C3771B)黄銅製(C3771B)黄銅製(C3771B)黄銅製(C3604B)黄銅製(C3771B)黄銅製(C3604B)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング