17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • 最高使用圧力区分(MPa)

  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

エルボハーフユニオン型 リングジョイント

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エルボハーフユニオン型 リングジョイント 外形図

規格表

エルボハーフユニオン型 リングジョイント 規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最高使用圧力区分

(MPa)

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
6
1/8B(6A)
2.0~7.0MPa
4.9
1個
6
1/4B(8A)
2.0~7.0MPa
4.9
1個
6
3/8B(10A)
2.0~7.0MPa
4.9
1個
8
1/8B(6A)
2.0~7.0MPa
2.94
1個
8
1/4B(8A)
2.0~7.0MPa
2.94
1個
8
3/8B(10A)
2.0~7.0MPa
2.94
1個
10
1/4B(8A)
2.0~7.0MPa
2.94
1個
10
3/8B(10A)
2.0~7.0MPa
2.94
1個
12
1/4B(8A)
2.0MPa以下
1.96
1個
12
3/8B(10A)
2.0MPa以下
1.96
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,375
( 1,513 )
2日目
1,312
( 1,443 )
2日目
1,972
( 2,169 )
7日目
1,286
( 1,415 )
4日目
1,283
( 1,411 )
2日目
2,129
( 2,342 )
4日目
1,895
( 2,085 )
4日目
2,731
( 3,004 )
8日目
2,838
( 3,122 )
7日目
3,072
( 3,379 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため
・ねじ切りもろう付溶接も不要です
・袋ナットを締めるだけで接続できます
・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません
・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます
・外面にニッケルメッキを施してありますから
・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております
・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボハーフユニオン型 リングジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボハーフユニオン型 リングジョイント
ティーエルユニオン型 リングジョイント
ハーフユニオン型 リングジョイント
ティーエスユニオン型 リングジョイント
ティーゲージユニオン型 リングジョイント
ゲージユニオン型 リングジョイント
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンフジキンフジキン
通常価格1,283-2,279 -605 -2,279 -3,511 -888 -
通常出荷日2日目〜8日目在庫品1日目〜8日目〜8日目8日目
種類エルボティーストレートティーティーストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行めねじ)Rc(管用テーパめねじ)
材質黄銅製(C3771B)黄銅製(C3771B)黄銅製(C3604B)黄銅製(C3771B)黄銅製(C3771B)黄銅製(C3604B)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング