17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カメラホルダ

通常単価(税別)
8,5069,690
税込単価
9,35710,659
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・HCーT3、HC-T4は三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、φ12mmのシャフトを付け...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HC-T2N

カメラホルダ 外形図01

HC-T3

カメラホルダ 外形図02

HC-T4

カメラホルダ 外形図03

製品仕様

HC-T2N

HC-T2N 商品イメージ
  • 仕様:1ハンドル雲台+シャフト
  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.6kg

HC-T3

HC-T3 商品イメージ
  • 仕様:自由雲台+シャフト
  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.18kg

HC-T4

HC-T4 商品イメージ
  • 仕様:自由雲台+シャフト
  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.1kg

型番リスト

表示件数

仕様

製品名

最小発注数量
1ハンドル雲台型
カメラホルダ
1個
自由雲台型
小型カメラホルダ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,690
( 10,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,506
( 9,357 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・HCーT3、HC-T4は三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、φ12mmのシャフトを付けた製品です。
・HCーT2Nは三脚ねじ(呼び1/4)のついたワンハンドルの雲台に、φ12mmのシャフトを付けた製品です。
【用途】
・カメラ、ビデオカメラの固定に使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラホルダのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
カメラ固定用
5
満足度:5.0
カメラを固定し、アルミフレーム用支柱スタンド(LCSA6-12)を使用して、アルミフレームに固定して使いました。使用上何...もっと読む
0人が参考にしています。
カメラ固定用として
2
満足度:2.0
現場テスト用にカメラの仮設置用に購入。マグネットスタンドで固定したがそのマグネットスタンドがどれが合うか苦労した。なんと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシャフトの交換は。
A
シャフトは交換できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメラホルダ
傾斜回転カメラホルダB
傾斜回転カメラホルダA
カメラホルダ(F119-2)
VESA取付カメラ台
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ専用ケーブル【貸出対象】
メーカー中央精機中央精機中央精機駿河精機サンワサプライミスミ
通常価格8,506-37,80435,89910,5906,7811,000 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類取付・固定部品取付・固定部品取付・固定部品取付・固定部品取付・固定部品ケーブル
本体取付部寸法φ12×60取付シャフトφ12mm,長さ60mm取付シャフトφ12mm,長さ60mm---
取付部ねじ呼び1/4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング