17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高回転速度(rpm)

    ~mm
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • 軸径

    ~mm
  • 内輪側キー溝

  • 内輪ボス径 F(mm)

    ~mm
  • 外径 B(mm)

    ~mm
  • 内輪幅 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

カムクラッチ MGシリーズ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク(範囲)

(N・m)

最高回転速度

(rpm)

最大トルク

(N・m)

軸径

内輪側キー溝

内輪ボス径 F

(mm)

外径 B

(mm)

内輪幅 A

(mm)

最小発注数量
200.1~2500
900
314
19
5X2
28.5
77
63
1個
200.1~2500
800
539
22
5X2
31.7
88
70
1個
200.1~2500
800
1620
31.5
7X3
44.4
108
89
1個
2500.1~
700
3140
50
12X3.5
69.8
136
95
1個
2500.1~
500
5880
70
18X6
101.5
180
127
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,924
( 109,916 )
3日目
114,107
( 125,518 )
5日目
156,247
( 171,872 )
6日目
199,048
( 218,953 )
3日目
334,520
( 367,972 )
5日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムクラッチ MGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムクラッチ MGシリーズ
カムクラッチ MIシリーズ
カムクラッチ MZシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ
カムクラッチ SRシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプ
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格99,924-114,10771,353 -7,085 -52,9137,502 -
通常出荷日3日目〜5日目4日目〜4日目〜6日目4日目〜
種類クラッチクラッチクラッチクラッチクラッチクラッチ
伝達 種類機械機械機械機械機械機械
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
作動方式パーマネントパーマネントパーマネントパーマネントパーマネントパーマネント

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト