17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • 軸径 d(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 伝達トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • フランジ径 D1/D3(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

パワーロック EFシリーズ

通常単価(税別)
6,10341,616
税込単価
6,71345,778
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。【特長】・ELシリーズのパワーロックと加圧フランジの一...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径 d

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

外径 D

(mm)

伝達トルク

(N・m)

全長

(mm)

フランジ径 D1/D3

(mm)

最小発注数量
10
20.1~50.0
13
39
23.5
30
1個
11
20.1~50.0
14
43
23.5
31
1個
12
20.1~50.0
15
47
23.5
32
1個
14
70.1~100.0
18
73
30
35
1個
15
70.1~100.0
19
78
30
36
1個
16
100.1~150.0
20
124
31
37
1個
17
100.1~150.0
21
132
31
38
1個
18
150.1~200.0
22
154
32
43
1個
19
150.1~200.0
24
163
32
45
1個
20
150.1~200.0
25
171
32
46
1個
22
150.1~200.0
26
186
32
48
1個
24
200.1~300.0
28
206
32
50
1個
25
200.1~300.0
30
216
32
52
1個
28
300.1~500.0
32
353
33.5
54
1個
30
300.1~500.0
35
382
33.5
57
1個
32
300.1~500.0
36
412
35
59
1個
35
300.1~500.0
40
451
36.5
63
1個
38
500.1~700.0
44
686
39
70
1個
40
700.1~1000.0
45
725
41.5
71
1個
42
1000.1~3000.0
48
1010
42.5
74
1個
45
1000.1~3000.0
52
1490
52.5
84
1個
48
1000.1~3000.0
55
1600
52.5
87
1個
50
1000.1~3000.0
57
1660
52.5
89
1個
55
1000.1~3000.0
62
1820
52.5
94
1個
60
1000.1~3000.0
68
1990
55
101
1個
65
1000.1~3000.0
73
2870
57
106
1個
70
3000.1~10000.0
79
3100
61
112
1個
75
3000.1~10000.0
84
4150
62.5
117
1個
80
3000.1~10000.0
91
4420
67
125
1個
85
3000.1~10000.0
96
5980
71.5
137
1個
90
3000.1~10000.0
101
6330
71.5
142
1個
95
3000.1~10000.0
106
6680
71.5
147
1個
100
3000.1~10000.0
114
8790
80.5
155
1個
110
3000.1~10000.0
124
9670
80.5
165
1個
120
10000.1~300000.0
134
12600
82.5
175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,103
( 6,713 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,464
( 7,110 )
6日目
6,966
( 7,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,825
( 7,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,979
( 7,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,979
( 7,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,263
( 7,989 )
4日目
7,767
( 8,544 )
4日目
7,527
( 8,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,903
( 8,693 )
4日目
7,462
( 8,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,420
( 8,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,420
( 8,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,563
( 8,319 )
4日目
7,614
( 8,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,794
( 8,573 )
4日目
8,435
( 9,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,310
( 9,141 )
4日目
9,523
( 10,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,490
( 9,339 )
6日目
10,219
( 11,241 )
4日目
9,296
( 10,226 )
4日目
9,782
( 10,760 )
4日目
12,824
( 14,106 )
4日目
14,129
( 15,542 )
4日目
15,390
( 16,929 )
6日目
17,973
( 19,770 )
4日目
21,764
( 23,940 )
6日目
26,034
( 28,637 )
6日目
29,509
( 32,460 )
6日目
36,580
( 40,238 )
6日目
38,027
( 41,830 )
6日目
40,419
( 44,461 )
6日目
41,616
( 45,778 )
6日目
41,413
( 45,554 )
6日目

詳細情報

基本情報

キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
【特長】
・ELシリーズのパワーロックと加圧フランジの一体形ですので、加圧フランジ製作の手間が省けます。
・ELシリーズと同一内外径で、2~3倍の伝達トルクがありますので、EL複数個使いの置換えも可能です。
・センタリング機能が有り、ボスに面倒なガイド部の加工は不要です。
【用途】
・工作機械 ビルドインサーボモータ軸・工作機械 ツールチェンジアームなど。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーロック EFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパワーロックのボルトにゆるみは発生しませんか?
A
規定締付トルク(MA)で正しく締め付けられた締付ボルトは、その摩擦トルクが自然にゆるむトルクに対して大きいので、ゆるむ心配はありません。
Qパワーロックと接触する部分の軸、ボスの表面粗さの許容限界値はいくらですか?
A
12Sを許容限度とし、これ以上粗い加工は不可です。粗い面に面圧が発生すると凸凹が押しつぶされて塑性変形し、伝達トルクが低下します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーロック EFシリーズ
パワーロック ELシリーズ
パワーロック AEシリーズ
パワーロック RE-SSシリーズ
パワーロック ML/MGシリーズ
メカロック MNシリーズ ナットタイプ
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&Mアイセル
通常価格6,103-1,694 -9,479 -16,911 -8,838 -7,587 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フランジ付スリーブフランジ付フランジ付ナット締付ナット締付
センタリングありなしありありありあり
本体材質スチールスチールスチールステンレススチールS45C
表面処理なしなしなしなしなしなし
締結構造シングルコーン形テーパスリーブ形シングルコーン形シングルコーン形テーパスリーブ形テーパスリーブ形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング