17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。
  • 軸径 d(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 伝達トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

パワーロック ML/MGシリーズ

通常単価(税別)
8,83827,353
税込単価
9,72230,088
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

キー等を使わず軸とボスを締結させるキーレスブッシング。【特長】・ナット1個で簡単に締結できる、簡易締結...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径 d

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

外径 D

(mm)

伝達トルク

(N・m)

全長

(mm)

最小発注数量
6
2.0~20.0
16
8.13
15
1個
7
20.1~50.0
21
22.5
21
1個
8
20.1~50.0
21
26.5
21
1個
9
20.1~50.0
21
29.4
21
1個
10
20.1~50.0
24
42.1
22
1個
11
20.1~50.0
24
46.1
22
1個
12
20.1~50.0
24
50
22
1個
14
100.1~150.0
31
108
27
1個
15
100.1~150.0
31
118
27
1個
16
100.1~150.0
31
127
27
1個
17
150.1~200.0
36
196
33
1個
18
200.1~300.0
36
206
33
1個
19
200.1~300.0
36
216
33
1個
20
200.1~300.0
41
245
35
1個
22
200.1~300.0
41
274
35
1個
24
200.1~300.0
41
294
35
1個
25
300.1~500.0
46
374
37
1個
28
300.1~500.0
46
421
37
1個
30
300.1~500.0
50
451
41
1個
32
300.1~500.0
50
480
41
1個
34
500.1~700.0
60.5
570
70
1個
35
500.1~700.0
60.5
590
70
1個
36
500.1~700.0
60.5
600
70
1個
38
500.1~700.0
60.5
640
70
1個
42
700.1~1000.0
67
760
79.5
1個
45
700.1~1000.0
67
810
79.5
1個
48
1000.1~3000.0
73
1350
90.5
1個
50
1000.1~3000.0
73
1430
90.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,281
( 10,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,838
( 9,722 )
6日目
8,838
( 9,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,900
( 10,890 )
6日目
9,006
( 9,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,157
( 10,073 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,006
( 9,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,592
( 12,751 )
4日目
10,653
( 11,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,645
( 12,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,520
( 13,772 )
4日目
11,339
( 12,473 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,820
( 14,102 )
4日目
11,806
( 12,987 )
3日目
12,881
( 14,169 )
6日目
13,353
( 14,688 )
4日目
14,934
( 16,427 )
4日目
15,482
( 17,030 )
4日目
15,328
( 16,861 )
3日目
15,934
( 17,527 )
6日目
16,637
( 18,301 )
9日目
16,637
( 18,301 )
9日目
16,637
( 18,301 )
9日目
16,637
( 18,301 )
9日目
20,187
( 22,206 )
9日目
21,916
( 24,108 )
9日目
27,353
( 30,088 )
9日目
27,353
( 30,088 )
9日目

詳細情報

基本情報

キー等を使わず軸とボスを締結させるキーレスブッシング。
【特長】
・ナット1個で簡単に締結できる、簡易締結タイプです。
・パワーロック全長より短い短幅のボスにも取付できます。
・特殊潤滑コーティングにより、組付け時のオイル・グリースの塗布は不要です。
・センタリング機能が有り、ボスに面倒なガイド部の加工は不要です。
【用途】
・タイミングプーリ、カムなど角度微調整が必要なところに最適。
・脱着が必要な箇所に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーロック ML/MGシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
減速機とサーボモータのつなぎ
5
満足度:5.0
コレット形状のため、軸同士のセンタリングをしっかりしてくれます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパワーロック幅に対してボス幅が短い場合、使用可能ですか?
A
MLシリーズなら使用可能です。但し、ボス側発生面圧が大きくなりますので、ボス材質強度と必要ボス外径を満足しているか確認が必要です。
Qパワーロックと接触する部分の軸、ボスの表面粗さの許容限界値はいくらですか?
A
12Sを許容限度とし、これ以上粗い加工は不可です。粗い面に面圧が発生すると凸凹が押しつぶされて塑性変形し、伝達トルクが低下します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーロック ML/MGシリーズ
パワーロック AEシリーズ
パワーロック ELシリーズ
パワーロック EFシリーズ
パワーロック RE-SSシリーズ
メカロック MNシリーズ ナットタイプ
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&Mアイセル
通常価格8,838-9,479 -1,694 -6,103 -16,911 -7,587 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ナット締付フランジ付スリーブフランジ付フランジ付ナット締付
センタリングありありなしありありあり
本体材質スチールスチールスチールスチールステンレスS45C
表面処理なしなしなしなしなしなし
締結構造テーパスリーブ形シングルコーン形テーパスリーブ形シングルコーン形シングルコーン形テーパスリーブ形

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング