17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が62型番あります。
  • 軸径 d(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 伝達トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • フランジ径 D1/D3(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 18日以内
    • 19日以内

パワーロック TFシリーズ

通常単価(税別)
4,25045,976
税込単価
4,67550,574
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。【特長】・インナリング、アウタリング、スペーサ、締付ボ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径 d

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

表面処理

外径 D

(mm)

伝達トルク

(N・m)

全長

(mm)

フランジ径 D1/D3

(mm)

最小発注数量
6
2.0~20.0
なし
12
11
24
25
1個
7
2.0~20.0
なし
12
13
24
25
1個
8
20.1~50.0
なし
15
26
29
27
1個
10
20.1~50.0
なし
18
44
30
32
1個
10
20.1~50.0
無電解ニッケル
18
44
30
32
1個
11
20.1~50.0
なし
18
48
30
32
1個
11
20.1~50.0
無電解ニッケル
18
48
30
32
1個
12
50.1~70.0
なし
20
52
30
34
1個
12
50.1~70.0
無電解ニッケル
20
52
30
34
1個
14
50.1~70.0
なし
22
61
30
38
1個
14
50.1~70.0
無電解ニッケル
22
61
30
38
1個
15
100.1~150.0
なし
23
107
35
39
1個
15
100.1~150.0
無電解ニッケル
23
107
35
39
1個
16
100.1~150.0
なし
24
114
35
40
1個
16
100.1~150.0
無電解ニッケル
24
114
35
40
1個
18
150.1~200.0
なし
26
196
44
47
1個
18
150.1~200.0
無電解ニッケル
26
196
44
47
1個
19
200.1~300.0
なし
27
206
44
49
1個
19
200.1~300.0
無電解ニッケル
27
206
44
49
1個
20
200.1~300.0
なし
28
216
44
50
1個
20
200.1~300.0
無電解ニッケル
28
216
44
50
1個
22
200.1~300.0
なし
32
245
51
54
1個
22
200.1~300.0
無電解ニッケル
32
245
51
54
1個
24
200.1~300.0
なし
34
265
51
56
1個
24
200.1~300.0
無電解ニッケル
34
265
51
56
1個
25
200.1~300.0
なし
34
274
51
56
1個
25
200.1~300.0
無電解ニッケル
34
274
51
56
1個
28
300.1~500.0
なし
39
461
51
61
1個
28
300.1~500.0
無電解ニッケル
39
461
51
61
1個
30
300.1~500.0
なし
41
500
51
62
1個
30
300.1~500.0
無電解ニッケル
41
500
51
62
1個
32
500.1~700.0
なし
43
529
51
65
1個
32
500.1~700.0
無電解ニッケル
43
529
51
65
1個
35
700.1~1000.0
なし
47
774
58
69
1個
35
700.1~1000.0
無電解ニッケル
47
774
58
69
1個
38
700.1~1000.0
なし
50
843
58
72
1個
38
700.1~1000.0
無電解ニッケル
50
843
58
72
1個
40
700.1~1000.0
なし
53
882
58
75
1個
40
700.1~1000.0
無電解ニッケル
53
882
58
75
1個
42
700.1~1000.0
なし
55
931
58
78
1個
42
700.1~1000.0
無電解ニッケル
55
931
58
78
1個
45
1000.1~3000.0
なし
59
1850
78
86
1個
45
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
59
1850
78
86
1個
48
1000.1~3000.0
なし
62
1970
78
87
1個
48
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
62
1970
78
87
1個
50
1000.1~3000.0
なし
65
2060
78
92
1個
50
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
65
2060
78
92
1個
55
1000.1~3000.0
なし
71
2550
88
98
1個
55
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
71
2550
88
98
1個
60
1000.1~3000.0
なし
77
2770
88
104
1個
60
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
77
2770
88
104
1個
65
3000.1~10000.0
なし
84
3010
88
111
1個
65
3000.1~10000.0
無電解ニッケル
84
3010
88
111
1個
70
3000.1~10000.0
無電解ニッケル
90
5150
106
119
1個
75
3000.1~10000.0
なし
95
5490
106
126
1個
75
3000.1~10000.0
無電解ニッケル
95
5490
106
126
1個
80
3000.1~10000.0
なし
100
7840
106
131
1個
80
3000.1~10000.0
無電解ニッケル
100
7840
106
131
1個
85
3000.1~10000.0
なし
106
8330
106
137
1個
85
3000.1~10000.0
無電解ニッケル
106
8330
106
137
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,157
( 5,673 )
4日目
4,250
( 4,675 )
5日目
5,260
( 5,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,652
( 6,217 )
4日目
8,893
( 9,782 )
6日目
5,755
( 6,331 )
6日目
8,669
( 9,536 )
6日目
5,845
( 6,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,838
( 9,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,381
( 7,019 )
6日目
9,376
( 10,314 )
6日目
6,410
( 7,051 )
4日目
9,700
( 10,670 )
6日目
6,214
( 6,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,963
( 10,959 )
6日目
7,696
( 8,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,153
( 12,268 )
6日目
7,696
( 8,466 )
4日目
10,571
( 11,628 )
6日目
7,237
( 7,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,784
( 12,962 )
6日目
7,614
( 8,375 )
4日目
11,456
( 12,602 )
6日目
8,526
( 9,379 )
4日目
11,815
( 12,997 )
6日目
7,975
( 8,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,846
( 14,131 )
6日目
8,735
( 9,609 )
4日目
12,729
( 14,002 )
6日目
8,579
( 9,437 )
4日目
14,133
( 15,546 )
6日目
9,693
( 10,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,483
( 14,831 )
6日目
8,658
( 9,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,880
( 15,268 )
6日目
9,047
( 9,952 )
4日目
14,511
( 15,962 )
6日目
10,150
( 11,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,016
( 16,518 )
6日目
9,815
( 10,797 )
4日目
15,664
( 17,230 )
6日目
10,718
( 11,790 )
4日目
17,052
( 18,757 )
6日目
11,195
( 12,315 )
6日目
17,836
( 19,620 )
6日目
11,732
( 12,905 )
4日目
18,406
( 20,247 )
6日目
14,238
( 15,662 )
4日目
19,176
( 21,094 )
19日目
14,579
( 16,037 )
4日目
22,539
( 24,793 )
18日目
15,906
( 17,497 )
4日目
23,594
( 25,953 )
18日目
33,407
( 36,748 )
19日目
25,625
( 28,188 )
4日目
39,539
( 43,493 )
18日目
27,244
( 29,968 )
4日目
41,619
( 45,781 )
18日目
29,340
( 32,274 )
6日目
44,468
( 48,915 )
18日目

詳細情報

基本情報

キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
【特長】
・インナリング、アウタリング、スペーサ、締付ボルトの4部品で構成です。
・締付ボルト本数もシリーズ最少ですので、組付け工数を削減できます。
・シリーズ中、内外径の比が小さいので、小径ボスに最適です。
・センタリング機能が有り、ボスに面倒なガイド部の加工は不要です。
・クリーンルームなどでの簡易防錆に最適な、無電解ニッケルメッキ仕様(KP)も品揃えしています。
【用途】
・タイミングプーリ、カムなど角度微調整が必要なところ。
・脱着が必要なところ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーロック TFシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンスの際に使用しています
5
満足度:5.0
古い機械のメンテナンスの際に使用しています。古い機械のため、サーボモーターがなく現行のサーボモーター部品に置き換える必要...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QTFシリーズをスペーサ無しで使用できますか?
A
以下の理由により、スペーサ無しでの使用はできません。
  ①インナーリングが変形する。
  ②締付ボルトがボスに干渉する。
  ③ボスの取り付け位置が定まらない。
  ④組付け時にボスが移動する。
Qパワーロックと接触する部分の軸、ボスの表面粗さの許容限界値はいくらですか?
A
12Sを許容限度とし、これ以上粗い加工は不可です。粗い面に面圧が発生すると凸凹が押しつぶされて塑性変形し、伝達トルクが低下します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーロック TFシリーズ
パワーロック AEシリーズ
パワーロック EFシリーズ
パワーロック ELシリーズ
パワーロック AD-Nシリーズ
パワーロック RE-SSシリーズ
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格4,250-9,479 -6,103 -1,694 -14,128 -16,911 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フランジ付フランジ付フランジ付スリーブストレートフランジ付
センタリングありありありなしありあり
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
締結構造シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形テーパスリーブ形ダブルコーン形シングルコーン形
締結方式メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング