17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 軸径 d(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 伝達トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • フランジ径 D1/D3(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

パワーロック AEシリーズ

通常単価(税別)
9,47941,014
税込単価
10,42745,115
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。【特長】・汎用ASシリーズと同一内外径で、センタリング...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径 d

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

外径 D

(mm)

伝達トルク

(N・m)

全長

(mm)

フランジ径 D1/D3

(mm)

最小発注数量
19
200.1~300.0
47
265
33.3
53
1個
20
200.1~300.0
47
274
33.3
53
1個
22
300.1~500.0
47
304
33.3
53
1個
24
300.1~500.0
50
392
33.8
57
1個
25
300.1~500.0
50
412
33.8
57
1個
28
500.1~700.0
55
519
34.6
62
1個
32
700.1~1000.0
60
745
36.9
67
1個
35
700.1~1000.0
60
823
36.9
67
1個
38
700.1~1000.0
65
892
37.1
73
1個
40
700.1~1000.0
65
931
37.1
73
1個
42
1000.1~3000.0
75
1640
42.8
83
1個
45
1000.1~3000.0
75
1750
42.8
83
1個
48
1000.1~3000.0
80
2060
43
88
1個
50
1000.1~3000.0
80
2160
43
88
1個
55
1000.1~3000.0
85
2350
42.8
94
1個
60
1000.1~3000.0
90
2550
42.8
99
1個
65
3000.1~10000.0
95
3330
42.8
104
1個
70
3000.1~10000.0
110
4800
51
120
1個
75
3000.1~10000.0
115
5100
51
125
1個
80
3000.1~10000.0
120
6570
51
130
1個
90
3000.1~10000.0
130
7450
53
140
1個
95
3000.1~10000.0
135
9110
53
145
1個
100
10000.1~300000.0
145
10300
60
155
1個
110
10000.1~300000.0
155
11400
60
167
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,668
( 11,735 )
4日目
9,479
( 10,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,524
( 10,476 )
4日目
10,529
( 11,582 )
4日目
9,524
( 10,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,668
( 11,735 )
4日目
10,856
( 11,942 )
4日目
9,682
( 10,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,562
( 10,518 )
4日目
11,361
( 12,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,873
( 11,960 )
4日目
10,063
( 11,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,063
( 11,069 )
6日目
12,497
( 13,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,444
( 14,788 )
4日目
14,932
( 16,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,493
( 17,042 )
4日目
18,090
( 19,899 )
4日目
18,839
( 20,723 )
4日目
21,066
( 23,173 )
4日目
22,183
( 24,401 )
6日目
23,111
( 25,422 )
6日目
30,565
( 33,622 )
6日目
41,014
( 45,115 )
6日目

詳細情報

基本情報

キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
【特長】
・汎用ASシリーズと同一内外径で、センタリング機能を付加したシリーズです。
・心合わせ用のガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒なセンタリング用ガイド部の加工が不要です。
・インナリング、アウタリング、締付ボルトの3部品で構成されたシンプルな構造です。
【用途】
・工作機械のビルドインサーボモータ軸・ツールチェンジアームなど。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーロック AEシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プレスカム用
5
満足度:5.0
古い機械のカムをシャフトにロックしています。締め付け力に問題なく、 使い方も簡単で問題ありません
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q軸長が短く、パワーロックが軸端より少し出ますが使えますか?
A
軸が短いため、インナーリングなどに不均等な力が加わり、
パワーロックが変形するので使用できません。
センタリング精度も変形により低下します。
Qパワーロックと接触する部分の軸、ボスの表面粗さの許容限界値はいくらですか?
A
12Sを許容限度とし、これ以上粗い加工は不可です。粗い面に面圧が発生すると凸凹が押しつぶされて塑性変形し、伝達トルクが低下します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーロック AEシリーズ
パワーロック ELシリーズ
パワーロック EFシリーズ
パワーロック RE-SSシリーズ
パワーロック ML/MGシリーズ
メカロック MNシリーズ ナットタイプ
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&Mアイセル
通常価格9,479-1,694 -6,103 -16,911 -8,838 -7,587 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フランジ付スリーブフランジ付フランジ付ナット締付ナット締付
センタリングありなしありありありあり
本体材質スチールスチールスチールステンレススチールS45C
表面処理なしなしなしなしなしなし
締結構造シングルコーン形テーパスリーブ形シングルコーン形シングルコーン形テーパスリーブ形テーパスリーブ形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング