メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ファイバユニット 耐薬品タイプ

通常単価(税別)
26,488
税込単価
29,137
通常出荷日:3日目

ふっ素樹脂コートで薬液や油からファイバ部をガード。【特長】・ふっ素樹脂被覆で薬液や油からファイバ部を保...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

NF-TY01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NF-TY01の仕様・寸法情報

種類
ファイバーセンサ
検出方式
透過
検出距離【区分】
~4000
アンプ 種類
分離型(センサ単体)
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
5
検出対象
有色面
形状
投光・受光部別体
検出光の種類
標準
光源
赤色LED
使用環境
耐油 / 耐薬品
使用周囲温度範囲(℃)
-40~+105
使用周囲湿度範囲(%)
35~85
保護構造 (IEC規格)
IP67
ヘッド形状
円筒
検出光放射方向
前面
ファイバタイプ
標準
曲げ半径R(mm)
60
仕様
耐薬品タイプ
ファイバユニット特徴
耐熱 フリーカット
検出距離詳細(mm)
700~4000
ヘッド最大サイズ(mm)
L21
RoHS?
10

商品情報

外形図

NF-TY01

ファイバユニット 耐薬品タイプ NF-TY01外形図

保護構造IP67(被覆切断面を除く)

製品仕様

型番曲げ半径(mm)使用周囲温度検出距離(mm)ファイバタイプファイバユニット特徴種類ヘッド形状
NF-TY01R60-40~+105℃700~4,000耐熱フリーカット透過型円筒 φ6

型番リスト

表示件数
型番
NF-TY01
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,488
( 29,137 )
3日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂コートで薬液や油からファイバ部をガード。


【特長】
・ふっ素樹脂被覆で薬液や油からファイバ部を保護。
・透過型8機種、反射型1機種から最適な機種を選定。
・標準価格28,900円からのラインナップ。
・さまざまな薬液に対応。
・ふっ素樹脂被覆で検出部とファイバ部を薬液からガード。
・透過型8機種、反射型1機種のラインナップから最適な機種をお選びいただけます

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット 耐薬品タイプの型番NF-TY01のページです。 型番NF-TY01に関する仕様情報を記載しております。
ファイバユニット 耐薬品タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバユニット 耐薬品タイプ
ファイバユニット 回帰反射タイプ
ファイバユニット 折れないタイプ
ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ
照明モニタリングセンサオプション ファイバユニット
ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーミスミオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー
通常価格26,48813,5635,966 -9,2305,1289,448 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類ファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバセンサファイバーセンサファイバーセンサ
検出方式透過回帰反射(ミラー)透過透過透過透過
検出距離【区分】~4000~2000~4000~4000-~1000
アンプ 種類分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)5---1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング