17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ファイバユニット 円柱タイプ

通常単価(税別)
3,3469,447
税込単価
3,68110,392
通常出荷日:3日目

セットビスで取り付けるタイプ。小型で省スペースです。【特長】・セットビスで取り付ける小型ファイバユニッ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NF-TS08

ファイバユニット 円柱タイプ NF-TS08検出部詳細図

検出部詳細図

ファイバユニット 円柱タイプ NF-TS08外形図

NF-DK04

ファイバユニット 円柱タイプ NF-DK04外形図

製品仕様

型番最小曲げ半径(mm)使用周囲温度検出距離(mm)種類ファイバユニット特徴ヘッド形状
NF-DK04R25-40~+70℃80~1,200反射型フリーカット円筒 φ3
NF-TS08R25-40~+70℃140~2,500透過型フリーカット円筒 φ3

型番リスト

表示件数

検出方式

検出距離【区分】

検出の種類(反射形のみ)

形状

検出光放射方向

ファイバユニット特徴

検出距離詳細

(mm)

ヘッド最大サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
回帰反射(ミラー)
~2000
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
前面
フリーカット
80~1200
L17
10
1個
透過
~3000
-
投光・受光部別体
側面
フリーカット/セットビス取り付け小型ファイバ
140~2500
L30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,346
( 3,681 )
3日目
9,447
( 10,392 )
3日目

詳細情報

基本情報

セットビスで取り付けるタイプ。小型で省スペースです。


【特長】
・セットビスで取り付ける小型ファイバユニット。
・小型で省スペースを実現。
・極細コア、サイドビュー、標準タイプと3種類から選択可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット 円柱タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバユニット 円柱タイプ
ファイバユニット 耐薬品タイプ
ファイバユニット 耐熱タイプ
ファイバユニット 回帰反射タイプ
ファイバユニット 微小物体検出タイプ
ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー
通常価格3,346-26,4885,197 -13,5633,067 -3,068 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目〜
種類ファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサ
アンプ 種類分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)
検出対象有色面有色面有色面 / 透明体有色面 / 透明体有色面 / 微小面積有色面
検出光の種類標準標準標準小スポット小スポット標準
光源赤色LED赤色LED赤色LED赤色LED赤色LED赤色LED
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング