17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ファイバユニット 液面検出タイプ

通常単価(税別)
9,99732,087
税込単価
10,99735,296
通常出荷日:3日目

【特長】・液体を検出するファイバユニット。・液面、漏液、水検出と用途に応じてタイプを選択。・φ8~80...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

液面検出

パイプ取付

ファイバユニット 液面検出タイプ Alt:外形図01

NF-DF05

液面検出(液面接触タイプ)

φ6

ファイバユニット 液面検出タイプ Alt:外形図02

NF-DF03

製品仕様

  • 使用周囲湿度は35~85%でご使用ください。また85%RH以下の場合、使用周囲温度は0~+40℃となります。

規格表

液面検出

パイプ取付

ファイバユニット 液面検出タイプ 規格表01

液面検出(液面接触タイプ)

φ6

ファイバユニット 液面検出タイプ 規格表02

型番リスト

表示件数

検出対象

適用パイプ

(φ)

使用環境

使用周囲温度範囲

(℃)

ヘッド形状

ケース材質

ファイバ被服材質

曲げ半径R

(mm)

付属品

ヘッド材質

接続方式

ヘッド最大サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
液面(接触式) / 透明体
-
標準
-40~+70
円筒
-
ふっ素樹脂
60
保護チューブ(ふっ素樹脂2m長カット可能)
-
-
L24
10
1個
液面(パイプ取付) / 透明体
6~26
耐熱
-40~+100
ポリエーテルイミド
PVC
10
取付位置調整レバー付
PVC
パイプ取付
W25×H13×L20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,087
( 35,296 )
3日目
9,997
( 10,997 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体を検出するファイバユニット。
・液面、漏液、水検出と用途に応じてタイプを選択。
・φ8~80mmのパイプに取付可能なアレイ式のNF-DF07。
・液面接触タイプ全機種に液溜まり防止機構を採用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット 液面検出タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバユニット 液面検出タイプ
ファイバユニット 微小物体検出タイプ
ファイバユニット 耐薬品タイプ
ファイバユニット 回帰反射タイプ
アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)
ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー
通常価格9,997-3,067 -26,48813,56310,987 -9,448 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類ファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサ光電センサファイバーセンサ
検出方式拡散反射透過透過回帰反射(ミラー)回帰反射(ミラー)透過
アンプ 種類分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)内蔵型分離型(センサ単体)
形状投光・受光一体単体使用投光・受光部別体投光・受光部別体投光・受光一体反射板使用投光・受光一体反射板使用投光・受光部別体
検出光の種類標準小スポット標準小スポット標準標準

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト