17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

通常単価(税別)
9,90036,487
税込単価
10,89040,136
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

帯状の光で検出するファイバユニット。ワークの通過位置が一定しない場合や、複雑な形のワーク検出に適してい...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

透過型

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ Alt:外形図01

NF-TZ10

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ Alt:外形図02

NF-TZ07

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ Alt:外形図03

NF-TS40

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ Alt:外形図04

NF-TZ05

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ Alt:外形図05

NF-TS28

反射型

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ Alt:外形図06

NF-TDZ01

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ Alt:外形図07

NF-DZ02

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ Alt:外形図08

NF-DZ03

製品仕様

  • 使用周囲質度は35~85%でご使用ください。また85%RHの場合、使用周囲温度は0~+40℃となります。

規格表

透過型

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ 規格表01
ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ 規格表02
ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ 規格表03
ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ 規格表04
ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ 規格表05

反射型

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ 規格表06

反射型ファイバユニットの検出距離は、500×500mm白色紙での値です。

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ 規格表07

反射型ファイバユニットの検出距離は、500×500mm白色紙での値です。

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ 規格表08

反射型ファイバユニットの検出距離は、500×500mm白色紙での値です。

型番リスト

表示件数

種類

検出方式

検出距離【区分】

検出対象

検出の種類(反射形のみ)

形状

検出光の種類

使用周囲温度範囲

(℃)

検出光放射方向

ケース材質

ファイバ芯材質

ファイバタイプ

ファイバ被服材質

曲げ半径R

(mm)

仕様

ファイバユニット特徴

適応品

付属品

ヘッド材質

検出距離詳細

(mm)

ヘッド最大サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
ファイバーセンサ
回帰反射(ミラー)
~1000
有色面
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
近平行光
-40~+60
前面
ポリカーボネート(PC)
-
標準
PVC
25
スクリーン
ヘッドON/ フリーカット
D3RF/D2RFシリーズ
-
-
59~620
W15×H7×L28
10
1個
ファイバーセンサ
回帰反射(ミラー)
~1000
有色面
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
幅広
-40~+70
前面
黄銅ニッケルめっき
-
標準
PE
25
アレイファイバ
ヘッドON/ フリーカット
D3RF/D2RF/BRFシリーズ
-
-
51~600
W20×H5×L20
10
1個
ファイバーセンサ
回帰反射(ミラー)
~1000
有色面
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
幅広
-40~+70
側面
黄銅ニッケルめっき
-
標準
PE
25
アレイファイバ
サイドON/ フリーカット
D3RF/D2RF/BRFシリーズ
-
-
45~530
W20×H5×L20
10
1個
エリアセンサ
透過
~4000
有色面
-
投光・受光部別体
幅広
-40~+70
前面
-
-
標準
PE
25
アレイ(13mm幅)
ヘッドON/ フリーカット
D3RF/D2RF/BRFシリーズ
-
BSBM
100~4000
W19×H5×L25
10
1個
エリアセンサ
透過
~4000
有色面
-
投光・受光部別体
近平行光
-40~+60
側面
ABS
-
折れない
PE
2
スクリーン(40mm幅)
サイドON/ フリーカット
D3RF/D2RF/BRFシリーズ
-
-
2500~3600
W20×H5.1×L69.3
10
1個
エリアセンサ
透過
~2000
有色面
-
投光・受光部別体
幅広
-40~+70
前面
黄銅ニッケルめっき
-
標準
PE
25
アレイファイバ(5.25mm幅)
ヘッドON/ フリーカット
D3RF/D2RF/BRFシリーズ
-
-
130~1350
W15×H5×L15
10
1個
エリアセンサ
透過
~4000
微小面積 / 有色面
-
投光・受光部別体
近平行光
-40~+55
側面
ポリカーボネート(PC)
PMMA
折れない
PE
1
スクリーンファイバ(32mm幅)
サイドON/ フリーカット
D3RF/D2RF/BRFシリーズ
スリット(近距離光量飽和、微小物体検出用)
-
2500~3700
W16×H5×L65
10
1個
エリアセンサ
透過
~4000
微小面積 / 有色面
-
投光・受光部別体
近平行光
-40~+70
側面
ポリカーボネート(PC)
PMMA
耐屈曲
PE
2
スクリーンファイバ(11mm幅)
サイドON/ フリーカット
D3RF/D2RF/BRFシリーズ
スリット(近距離光量飽和、微小物体検出用)
-
1500~3700
W9.5×H4.2×L27
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,313
( 17,944 )
3日目
11,298
( 12,428 )
2日目
11,000
( 12,100 )
3日目
19,437
( 21,381 )
3日目
22,737
( 25,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,913
( 13,104 )
3日目
36,487
( 40,136 )
2日目
9,900
( 10,890 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

帯状の光で検出するファイバユニット。
ワークの通過位置が一定しない場合や、複雑な形のワーク検出に適しています。
【特長】
・スクリーンファイバ:レンズで光を帯状に広げているのガスクリーンファイバです。近並行光を実現しているため、透過型ではアレイファイバより微妙な光量の差を検出することができます
・アレイファイバ:ファイバ芯線を一列並ベ光を帯状にしているのがアレイファイバです。光が広がっているため、特に透過型では光軸調整が簡単に行えます。また反射型を使用し、近距離で微小物体を検出する場合、スクリーンファイバと比較して受光量が多くなるので、安定した検出が可能になります

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ
ファイバユニット 円柱タイプ
ファイバユニット 耐薬品タイプ
ファイバユニット 限定反射タイプ
ファイバユニット 回帰反射タイプ
ファイバユニット 折れないタイプ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー
通常価格9,900-3,346 -26,4888,026 -13,5635,966 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
アンプ 種類分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)
光源赤色LED赤色LED赤色LED赤色LED赤色LED赤色LED
使用環境標準標準耐油 / 耐薬品標準標準標準
使用周囲湿度範囲(%)35~8535~8535~8535~8535~8535~85
ヘッド形状円筒円筒ねじ M4
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング