メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスウィングノブ_KNWMS

通常単価(税別)
1,887
税込単価
2,076
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

KNWMS-34-M8X16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KNWMS-34-M8X16の仕様・寸法情報

本体 種類
蝶型・バー形
取付部の種類
おねじ
取付部 サイズ
M12
取付部 長さ(mm)
16
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
30.1~40
ノブ部 外径(mm)
34
本体 材質
[ステンレス] SCS13
付加機能
なし
本体 高さ(mm)
17
おねじ先端加工
なし
本体 表面処理
ショットブラスト
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
KNWMS-34-M8X16

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M12
30.1~40
34
17
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスウィングノブ_KNWMSの型番KNWMS-34-M8X16のページです。 型番KNWMS-34-M8X16に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスウィングノブ_KNWMSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスウィングノブ_KNWMS
トミー スクリュー (TMY)
KNWFS ステンレスウィングノブ
白花ナットNo.3
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1904
スモールノブ SKF
メーカー鍋屋バイテックイマオコーポレーション鍋屋バイテック大丸鋲螺製作所スガツネ工業小西製作所
通常価格1,887412 -1,443 -42,8027,389293
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜1日目4日目2日目
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形-特殊形角形
取付部の種類おねじおねじめねじ(段付)めねじめねじめねじ
取付部 長さ(mm)1630-286
本体 材質SCS13ポリアミドSCS13ステンレスステンレス鋼(SUS316)黒色ポリプロピレン樹脂
付加機能なしなしなし-なしなし

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト